text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK

Tuotenumero: 8175977
GTIN: 4046548047479
Cable assembled on both sides DD4 connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing, length: 5 m.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27023291  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002025  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548047479  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr