Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8175977","name":"Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Abbildung ähnlich
Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK
Artikelnummer: 8175977
GTIN: 4046548047479
Kabel beidseitig konfektioniert DD4-Stecker <> Rundstecker 8-polig
Aderzahl und Querschnitt 4x2,5+1x(2x1,0) Schleppfähigkeit, Länge 5m.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548047479 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |