Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8175977","name":"Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Imagem similar
Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK
Número do produto: 8175977
GTIN: 4046548047479
Cable assembled on both sides DD4 connector <> round connector 8-pin
No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing,
length: 5 m.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27023291 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548047479 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |