text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK

Номер артикула: 8175977
GTIN: 4046548047479
Cable assembled on both sides DD4 connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing, length: 5 m.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27023291  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002025  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548047479  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr