text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK

Kód materiálu: 8175977
GTIN: 4046548047479
Cable assembled on both sides DD4 connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing, length: 5 m.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023291  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002025  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548047479  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr