Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8175977","name":"Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Produkten kan variera
Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK
Artikelnummer: 8175977
GTIN: 4046548047479
Cable assembled on both sides DD4 connector <> round connector 8-pin
No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing,
length: 5 m.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27023291 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548047479 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |