Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8175977","name":"Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Similaire à l’illustration
Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK
Numéro de l'article: 8175977
GTIN: 4046548047479
Cable assembled on both sides DD4 connector <> round connector 8-pin
No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing,
length: 5 m.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27023291 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548047479 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |