text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK

Productnummer: 8175977
GTIN: 4046548047479
Cable assembled on both sides DD4 connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing, length: 5 m.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023291  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002025  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548047479  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr