text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ2,5BrSK

제품 번호: 8175977
GTIN: 4046548047479
Cable assembled on both sides DD4 connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing, length: 5 m.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27023291  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002025  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548047479  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr