Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6C000181","name":"PSEN opII muting box","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Imagem similar
PSEN opII muting box
Número do produto: 6C000181
GTIN: 4046548099676
Caixa de cabos para cortina de luz de segurança PSEN opII e sensor demuting,
lâmpada de muting, botão de chave para override, botão para reset
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -25 |
| Descrição da carga de umidade | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 50 °C |
| EMV conforme norma... | IEC 61496-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Material do produto |
PBT+PET
PUR |
| Dimensão altura | 275 |
| Dimensão de profundidade | 30 |
| Dimensão de profundidade | 32 |
| Peso líquido | 215 |
| Peso bruto | 325 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548099676 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSEN opII slot nuts
632512
Porcas para montagem dos acessórios no perfil da barreira de luz
PSEN opII ou da coluna de proteção. Conteúdo da embalagem: 4 unidades.