Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6C000181","name":"PSEN opII muting box","price":"912.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Som på fig.
PSEN opII muting box
Produktnummer: 6C000181
GTIN: 4046548099676
Ledningsføringsboks til PSEN opII-sikkerhedslysgitter og muting-sensor,
muting-lampe, override-nøglekontakt, resetknap
Styk
Din pris
Kr.912.00
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 50 °C |
| EMC iht. standard .... | IEC 61496-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Produktmateriale |
PBT+PET
PUR |
| Mål, højde | 275 |
| Mål, bredde | 30 |
| Mål, dybde | 32 |
| Nettovægt | 215 |
| Bruttovægt | 325 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548099676 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN opII slot nuts
632512
Notholdere til montering af tilbehør på profilen på PSEN opII
lysgitret eller beskyttelsesstanderen. Pakken indeholder 4 stk.
Kr.170.00