text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN opII muting box

Número de producto: 6C000181
GTIN: 4046548099676
Caja de cableado para barrera fotoeléctrica de seguridad PSEN opII ysensor de muting, lámpara muting, pulsador de llave Override, pulsador de Reset

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Temperatura ambiente -25  
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 50 °C  
CEM según normativa .... IEC 61496-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Carcasa de clase de protección IP65  
Material del producto PBT+PET  
PUR  
Dimensión de altura 275  
Dimensión Ancho 30  
Dimensión Profundidad 32  
Peso neto 215  
Peso bruto 325  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548099676  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Гайки для установки принадлежностей на профиль световой завесы PSEN opII или на защитную колонну. В минимальный комплект поставки входят 4детали.