text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN opII muting box

Numéro de l'article: 6C000181
GTIN: 4046548099676
Boîtier de câblage pour barrière immatérielle de sécurité PSEN opII etcapteur de muting, lampe de muting, bouton-poussoir à clé Override, bouton-poussoir deréinitialisation

Unité

Votre prix

€120.00

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Température d’utilisation -25  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 50 °C  
CEM selon norme .... CEI 61496-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Indice de protection de boîtie IP65  
Matériau du produit PBT+PET  
PUR  
Dimensions hauteur 275  
Dimension largeur 30  
Dimension profondeur 32  
Poids net 215  
Poids brut 325  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272792  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548099676  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Écrous en T pour le montage d’accessoires sur le profilé de la barrièreimmatérielle PSEN opII ou du poteau de protection. Contenu de l’emballage 4 pièces.
€22.33