text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN opII muting box

Artikelnummer: 6C000181
GTIN: 4046548099676
Kopplingsdosa för PSEN opII säker ljusridå och muting-sensor, muting-lampa, Override-nyckelknapp, Reset-knapp

Enhet

Ditt pris

SEK1,370.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Omgivningstemperatur -25  
Fuktpåfrestning uppgift 95 % rel. fukt. vid 50 °C  
EMV enligt standard … IEC 61496-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
Skyddsklass hus IP65  
Produktmaterial PBT+PET  
PUR  
Mått höjd 275  
Mått bredd 30  
Mått djup 32  
Nettovikt 215  
Bruttovikt 325  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272792  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548099676  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 st.
SEK255.00