Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6C000181","name":"PSEN opII muting box","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN opII muting box
Numer produktu: 6C000181
GTIN: 4046548099676
Skrzynka przyłączeniowa kurtyny świetlnej PSEN opII i czujnika mutingu,
lampa do mutingu, wyłącznik kluczykowy, przycisk resetowania
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -25 |
| Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 50°C |
| EMC wg standardu... | IEC 61496-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Materiał produktu |
PBT+PET
PUR |
| Wysokość | 275 |
| Szerokość | 30 |
| Głębokość | 32 |
| Ciężar netto | 215 |
| Ciężar brutto | 325 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548099676 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN opII slot nuts
632512
Nakrętki rowkowe do mocowania akcesoriów do profilu kurtyny świetlnejPSEN opII
lub kolumny ochronnej. Minimalna zawartość opakowania 4 sztuki.