Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6C000181","name":"PSEN opII muting box","price":"120.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN opII muting box
Productnummer: 6C000181
GTIN: 4046548099676
Bedradingsbox voor veiligheidslichtscherm PSENopt II en mutingsensor,
mutinglamp, override sleutelschakelaar, resetknop
Eenheid
Uw prijs
€120.00
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -25 |
| Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 50 °C |
| EMC volgens norm .... | IEC 61496-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Productmateriaal |
PBT+PET
PUR |
| Afmeting hoogte | 275 |
| Afmeting breedte | 30 |
| Afmeting diepte | 32 |
| Nettogewicht | 215 |
| Brutogewicht | 325 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272792 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548099676 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN opII slot nuts
632512
Schuifblokken voor de montage van accessoires op het profiel van hetPSEN opII
lichtscherm of de beschermzuil. Inhoud verpakking 4 stuks.
€22.33