text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN rsm 1.0-300-0-0-0

Número de producto: 570304
Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia,cabezal recto, carcasa de metal, 2 contactos NC y 2 contactos NA, fuerza de resorte máx. 300 N

Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CCC  
CE  
cULus Listed  
 
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 240  V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 3  A
Tensión DC13 ctrl. seguridad 250  V
Temperatura ambiente -30 - 75  °C
Carcasa de clase de protección  
Material carcasa parte inf. Fundición inyectada aluminio  
Material carcasa superior Fundición inyectada aluminio  
Material del accionador Fundición inyectada de cinc  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Dimensión de altura 42.5  mm
Dimensión Ancho 151  mm
Dimensión Profundidad 67  mm
Peso neto 320  g
Peso bruto 387  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548104929  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002033  
Volumen 1.258  
 

Accesorios Opcionales

PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Guardacabos para PSENrope mini, radio 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Sujetacables para PSENrope mini
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Tensor para PSENrope mini, M6x60
PSEN rsm turnbuckle nut
PSEN rsm turnbuckle nut 570317
Tuerca de tensor para PSENrope mini, M6
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Cable para interruptores de tracción por cable PSEN rs. Diámetro decable 3 mm / diámetro de envoltura 4 mm. Envoltura de PVC rojo. Bobina de 50 m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Cable para interruptores de tracción por cable PSEN rope. Diámetro decable 3 mm / diámetro de envoltura 4 mm. Envoltura de PVC rojo. Bobina de 100 m.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Polea de inversión de 75 mm de diámetro.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Bloque de polea de cable, giratorio.
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Resorte de tracción por cable con fuerza de resorte máx. de 300 N.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Bobina de cable, TPU/TPE-U, amarillo RAL1003, 8x0,25, preparado paracadena de arrastre, color de los conductores: blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul,rojo, longitud del cable: 200 m