text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN rsm 1.0-300-0-0-0

产品物料号: 570304
拉绳开关,包括E-STOP按钮,直头,金属外壳, 2个NC和2个NO触点,最大弹簧力300 N。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CCC  
CE  
cULus Listed  
 
使用类别AC15/DC13标准 EN 60947-5-1  
AC15安全控制电压 240  V
AC15安全控制最大电流 3  A
DC13安全控制电压 250  V
以摄氏度一表示的环境温度 -30 - 75  °C
保护类型,机壳  
壳体材料下部 铝压铸件  
外壳上面部分材质 铝压铸件  
执行机构材质 锌压铸件  
连接端子 螺丝式端子  
高度尺寸 42.5  mm
宽度尺寸 151  mm
深度尺寸 67  mm
净重 320  g
总重 387  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代码 4046548104929  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27270607  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC002033  
卷宗 1.258  
 

可选的配件

PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
用于PSENrope mini的绳索顶针,半径4英寸
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
用于PSENrope mini的绳索夹
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
用于PSENrope mini的转接头,M6x60
PSEN rsm turnbuckle nut
PSEN rsm turnbuckle nut 570317
用于PSENrope mini的旋转螺母,M6
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
拉绳,用于PSEN rs拉绳开关。拉绳直径3 mm / 护套直径4 mm。PVC护套,红色。50 m线滚。
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
拉绳,用于PSEN rope拉绳开关。拉绳直径3 mm / 护套直径4 mm。PVC护套,红色。100 m线滚。
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
导向轮的直径75 mm。
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
滑轮组,可旋转。
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
拉绳弹簧的最大弹力300 N。
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
电缆盘,TPU/TPE-U,黄色RAL1003,8x0.25,适合拖链, 单线颜色:白色,棕色,绿色,黄色,灰色,粉色,蓝色,红色, 线缆长度:200m