text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN rsm 1.0-300-0-0-0

Produktnummer: 570304
Wirenødstop inkl. nødstopknap, lige hoved, metalhus, 2 NC- og 2 NO-kontakter, 300 N maks. fjederkraft

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CCC  
CE  
cULus Listed  
 
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 240  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  A
Spænding DC13 sikkerhedskont. 250  V
Omgivelsestemperatur -30 - 75  °C
Kapslingsklasse, kabinet  
Husets materiale nederste del Aluminiumtrykstøbegods  
Husmateriale overdel Aluminiumtrykstøbegods  
Materiale aktuator Trykstøbt zink  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Mål, højde 42.5  mm
Mål, bredde 151  mm
Mål, dybde 67  mm
Nettovægt 320  g
Bruttovægt 387  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kode 4046548104929  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002033  
Volumen 1.258  
 

Ekstra tilbehør

PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Wirekovs til PSENrope mini, radius 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Wireklemme til PSENrope mini
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Wirestrammer til PSENrope mini, M6x60
PSEN rsm turnbuckle nut
PSEN rsm turnbuckle nut 570317
Wirestrammermøtrik til PSENrope mini, M6
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Wire til wirenødstop PSEN rs. Wirediameter 3 mm / kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 50 m trisse.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Wire til wirenødstop PSEN rope. Wirediameter 3 mm / kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 100 m trisse.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Styretrisse 75 mm diameter.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Bloktrisse, drejelig.
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Wiretrækfjeder til maks. 300 N fjederkraft.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød, kabellængde: 200 m