Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570304","name":"PSEN rsm 1.0-300-0-0-0","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Imagem similar
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
Número do produto: 570304
Interruptor acionado por tração de cabo incl. botão de parada deemergência, cabeça reta, carcaça metálica,
2 contatos normalmente fechados e 2 contatos normalmente abertos, forçamáxima da mola de 300 ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Interruptor acionado por tração de cabo incl. botão de parada deemergência, cabeça reta, carcaça metálica, 2 contatos normalmente fechados e 2 contatos normalmente abertos, forçamáxima da mola de 300 N
Dados gerais
Homologação |
CCC
CE Listado em cULus |
Dados técnicos
Saídas de relé
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 240 V |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 A |
Tensão CC13 cont. segur. | 250 V |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -30 - 75 °C |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Parte inf. material da caixa | Alumínio fundido |
Material caixa peça superior | Alumínio fundido |
Material do atuador | Zn fundido |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Dimensão altura | 42.5 mm |
Dimensão de profundidade | 67 mm |
Dimensão de profundidade | 151 mm |
Peso líquido | 320 g |
Peso bruto | 387 g |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548104929 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27270607 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002033 |
Volume | 1.258 |
Acessórios opcionais
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Cabo para interruptor acionado por tração de cabo PSEN rs. Diâmetro docabo de 3 mm /
diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de 50m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Cabo para interruptor acionado por tração de cabo PSEN rope. Diâmetro docabo de 3 mm /
diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de100 m.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor
dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa,azul, vermelho,
comprimento do cabo: 200m