text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN rsm 1.0-300-0-0-0

Kód materiálu: 570304
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, rovná hlava, kovovépouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. síla pružiny

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CCC  
CE  
cULus Listed  
 
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  A
Napětí DC13 bezp. kontakt 250  V
Okolní teplota -30 - 75  °C
Typ krytí, pouzdro  
Materiál pouzdra spodní část Tlakově odlévaný hliník  
Materiál krytu horní díl Tlakově odlévaný hliník  
Materiál ovladače Tlak.odlévaný Zn  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Rozměr výška 42.5  mm
Rozměr šířka 151  mm
Rozměr hloubka 67  mm
Čistá váha 320  g
Celková hmotnost 387  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548104929  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002033  
Svazek 1.258  
 

Volitelné příslušenství

PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Lankové oko pro PSENrope mini, poloměr 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Lanková svorka pro PSENrope mini
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Napínací zámek pro PSENrope mini, M6x60
PSEN rsm turnbuckle nut
PSEN rsm turnbuckle nut 570317
Matice napínacího zámku pro PSENrope mini, M6
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Lanko pro lankový spínač PSEN rs. Průměr lanka 3 mm / Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 50 m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Lanko pro lankový spínač PSEN rope. Průměr lanka 3 mm / Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 100 m.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Vodicí kladka pevná, průměr 75 mm.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Vodicí kladka, závěsná, otočná.
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Pružina pro max. tah lanka 300 N.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní skabelovými řetězy, barva jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá,červená, délka kabelu: 200m