Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570304","name":"PSEN rsm 1.0-300-0-0-0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Abbildung ähnlich
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
Artikelnummer: 570304
Seilzugschalter inkl. Not-Halt-Taster, gerader Kopf, Metallgehäuse,
2 NC- und 2 NO-Kontakte, 300 N max. Federkraft
Stück
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
CCC
CE cULus Listed |
Technische Daten
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 240 V |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 A |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 250 V |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -30 - 75 °C |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | Aluminium-Druckguss |
Gehäusematerial Oberteil | Aluminium-Druckguss |
Material Betätiger | Zn-Druckguss |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Abmessung h | 42.5 mm |
Abmessung b | 151 mm |
Abmessung t | 67 mm |
Nettogewicht | 320 g |
Bruttogewicht | 387 g |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548104929 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270607 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002033 |
Volumen | 1.258 |
Optionales Zubehör
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Seil für Seilzugschalter PSEN rs. Seildurchmesser 3 mm /
Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 50 m Rolle.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Seil für Seilzugschalter PSEN rope. Seildurchmesser 3 mm /
Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 100 m Rolle.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe
der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot,
Kabellänge: 200 m