Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección del cuerpo

Gran alcance para accesos amplios

Vista general de las barreras fotoeléctricas de seguridad para protección del cuerpo

Las barreras fotoeléctricas de seguridad Pilz proporcionan protección eficaz y eficiente para aplicaciones que requieren protección del cuerpo. Los grandes alcances de hasta 55 m las hacen idóneas, p. ej., como delimitación externa de zonas. Barreras fotoeléctricas de seguridad de uno o varios haces – en las series PSENopt y PSENopt II encontrará una selección de barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 2, 3 y 4 a su medida.

Las ventajas de una barrera fotoeléctrica de seguridad Pilz

  • Alcances de hasta 55 m
  • Numerosas posibilidades de aplicación gracias a barreras fotoeléctricas de seguridad de uno o de varios haces
  • Conformidad y certificación según EN IEC 61508 y EN IEC 61496-1/-2 (tipo 3)
  • Preparado para aplicaciones hasta PL d / SIL CL 2
  • Solución eficiente junto con nuestra tecnología de control segura  
Vista detallada de la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II

Su selección de barreras fotoeléctricas de seguridad para la protección del cuerpo

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt de un haz

Barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt de un solo haz

  • Uso para protección de acceso y puntos o zonas de peligro
  • Las barreras fotoeléctricas de seguridad alcanzan PL e según EN IEC 61496-1/2 si se utilizan junto con dispositivos de evaluación adecuados como, p. ej., PNOZmulti.
  • Barrera fotoeléctrica de seguridad de un haz preparada para aplicaciones en espacios reducidos
  • Conexión: conector macho M12, 4 polos
Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt de varios haces

PSENopt - barrera fotoeléctrica de seguridad de varios haces

Las barreras fotoeléctricas de seguridad de varios haces de la serie PSENopt están disponibles en versiones tipo 2 y tipo 4 para protección del cuerpo.

  • Aptas para aplicaciones hasta PL c según EN ISO 13849-1
  • Funciones integradas: muting, blanking, conexión en cascada
  • Ampliable con accesorios, como brazos muting y sensores muting
  • Dimensiones: 35 x 41,2 mm
  • Conexión: receptor 1 x conector macho, M12, 8 polos; emisor 1 x conector macho M12, 4 polos
  • Rapidez y facilidad de montaje, instalación y puesta en marcha
Barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II

PSENopt II - barrera fotoeléctrica de seguridad robusta

Nuestra serie PSENopt II incluye barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 y tipo 4 para protección del cuerpo. Las barreras fotoeléctricas tipo 3 están diseñadas especialmente para aplicaciones hasta PL d. Y son las primeras barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 del mundo en obtener el certificado UL. 

  • Alta resistencia contra golpes, choques y vibraciones
  • Diseñadas para aplicaciones hasta PL d (tipo 3) y PL e (tipo 4) según EN ISO 13849-1
  • Conexión: receptor y emisor, 1 x pigtail M12, 5 polos cada uno
  • Dimensiones: 35 x 40 mm
  • La codificación permite instalar varias barreras fotoeléctricas de seguridad muy cerca unas de otras
  • Cableado y montaje sencillo
  • Ampliable con accesorios, como brazos muting y sensores muting

Amplio abanico de accesorios disponibles para los grupos de productos PSENopt y PSENopt II, desde espejos deflectores y postes protectores hasta brazos muting. Encontrará los cables, conectores y adaptadores necesarios en el área Sistemas de conexión. ¡No espere más y eche un vistazo!

Protección eficiente de grandes zonas

Las barreras fotoeléctricas de seguridad para protección del cuerpo se utilizan sobre todo en aplicaciones que requieren asegurar una zona grande. Permiten realizar alcances de hasta 55 m. Pueden combinarse con espejos para proteger varios lados con una sola barrera fotoeléctrica de seguridad. Junto con el sistema de seguridad configurable adecuado, se obtiene protección óptima para los trabajadores y la instalación.

Protección de zonas peligrosas abiertas y puntos de intervención

Protección de acceso a célula de robotización con la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II

Protección de acceso sin barreras físicas en células robotizadas con la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II

  • Supervisión de la entrada en la zona peligrosa
  • Desconexión del robot en cuanto una persona atraviesa la barrera fotoeléctrica de seguridad
  • Rearranque del robot mediante acuse de recibo en el control
Delimitación de zonas en varios lados mediante la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt

Delimitación externa de zonas en varios lados mediante la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt y dos postes reflectores integrados

  • Supervisión de hasta tres lados de acceso con un solo par de barreras fotoeléctricas de seguridad y dos postes reflectores
  • Reducción de trabajos de cableado, requerimiento de espacio y costes
  • El desvío de los rayos infrarrojos por medio de espejos amplía el campo de protección
  • Idóneas para grandes instalaciones de producción como, p. ej., fresadoras de pórtico para la transformación de madera o metal

Pilz Safety Distance Calculator

La distancia de seguridad para su barrera fotoeléctrica de seguridad – determinada directamente en la herramienta online.

También en aplicaciones de protección del cuerpo, la distancia de seguridad es determinante. Pilz Safety Distance Calculator facilita el cálculo y proporciona de manera rápida y sencilla la distancia requerida y los productos necesarios.

Calcular ahora

 

Muting - mayor productividad en la alimentación y retirada de material

¿Se introduce y retira continuamente material en su proceso de producción? El muting lo hace posible - sin necesidad de interrumpir la producción. Pilz ofrece varias posibilidades de integración. Con las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt con función muting integrada o las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II, que permiten integrar la función muting en el microcontrol seguro PNOZmulti 2. En el siguiente ejemplo se muestra una aplicación con muting L para la salida segura de material.

Protección de cintas transportadoras en centros de paquetería con la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt con muting integrado.

  • Posibilidad de realizar muting X, T y L
  • Sets preconectorizados para muting T y L
  • El sistema de seguridad configurable supervisa solo las salidas de la barrera fotoeléctrica de seguridad, no la función muting

Protección de cintas transportadoras en centros de paquetería mediante la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II con brazos muting y microcontrol seguro PNOZmulti 2.

  • PNOZmulti con bloque de muting permite realizar muting X, T y L
  • Sets preconectorizados para muting X, T y L
  • Brazos muting robustos y fáciles de integrar

Tenemos también una amplia gama de rejas fotoeléctricas para la protección de las manos y los dedos:

Nuestra gama de productos: barreras fotoeléctricas de seguridad de uno o varios haces

Top
Pilz de México

Pilz de México S. de R.L. de C.V.
Convento de Actopan 36, Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Edo de Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: 01 (800) 000-PILZ
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+52 55 5572 1300
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio