text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
4 Products found
PSEN op2B-3-080/1
630805
GTIN: 4046548076646
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 800 mm, función muting, tensión dealimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polos, receptor: 5 polos y 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

On request
PSEN op2B-4-120/1
630807
GTIN: 4046548076707
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 1200 mm, función muting, tensión dealimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polos, receptor: 5 polos y 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

On request
PSEN op2B-4-090/1
630806
GTIN: 4046548076653
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 900 mm, función muting, tensión dealimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polos, receptor: 5 polos y 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

On request
PSEN op2B-2-050/1
630804
GTIN: 4046548076639
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 500 mm, función muting, tensión dealimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polos, receptor: 5 polos y 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use