Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"380500","name":"PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
Número de producto: 380500
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 3 m.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Intensidad asignada | 4 |
| Res. típ. cond. cable datos K1 | 72 +/-6 Ohm/km |
| Impedancia característica K1 | 100 - 120 Ohm |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-25
85 |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP68 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector hembra M12 5 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Código de conector macho M12 1 | codificación A |
| Tipo de conector macho 2 | Conector macho M12 5 polos |
| Forma tipo de conector macho 2 | recto |
| Código de conector macho M12 2 | codificación A |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Superf. contacto material 2 | Au |
| Material conectores macho | CuZn |
| Material conectores hembra | CuSn |
| Tipo de cable K1 | TP-(ST)-PUR |
| Longitud cable | 3 |
| Material superf. pantalla K1 | Sn |
| Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
| Color de la carcasa | negro |
| Material envoltura de cable 1 | PUR |
| Capacidad de arrastre cable 1 | no |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
6.35
6.35 |
| Mat. aislam. cable datos l K1 | PP |
| Mat. aislam. cable.alim. K1 | PE-E |
| Sección conductor datos AWG K1 | 24 |
| Sección cable de datos K1 | 2 x 0,24 mm² |
| Sección cond. UB K1 | 2 x 0,38 mm² |
| Sección cond. apant. K1 | 1 x 0,38 mm² |
| Trenzado K1 | 2x twisted pair |
| Apantallado K1 | sí |
| Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
| Número de hilos | 5 |
| Homologaciones del cable K1 | UL |
| No contiene halógenos | Sí |
| Resistencia a aceites | resistente |
| Propiedades ignífugas | UL Cable Flame |
| Material de la carcasa | PUR |
| Peso neto | 101 |
| Peso bruto | 111 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |