Ist Ihre Tür schon gelb?

Moderne Schutztürsysteme erhöhen nicht nur die Sicherheit – sie steigern auch Effizienz, Transparenz und Produktivität.

Zeit für ein Upgrade. Zeit für Gelb.

​In vielen Maschinen steckt noch immer ungenutztes Potenzial – besonders an der Schutztür.
Denn Sicherheit ist heute mehr als nur Absicherung: Sie ist ein strategischer Faktor für Verfügbarkeit, Effizienz und Zukunftsfähigkeit.
Gerne besprechen unsere Experten mit Ihnen, wie Ihr Upgrade aussehen kann. 

Jetzt unsere Experten kontaktieren!

Ob rauer Industrieeinsatz, komplexe Automatisierungskonzepte oder höchste Sicherheitsanforderungen: Unsere modulare Schutztür bietet Ihnen zahlreiche Komponenten, die Sie ganz nach Ihren Anforderungen individuell miteinander kombinieren können. Denn jede Maschine, jede Schutzeinrichtung ist anders.

​Pilz Sicherheitsschalter mit Zuhaltung bieten eine passende Lösung für den Prozess- und Personenschutz. Sie gewährleisten ein sicheres, effizientes und flexibles Arbeiten und erfüllen die Anforderungen der EN ISO 14119.

Machen Sie Ihre Tür gelb!

Zum Lösungs-Check

 

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld
Zeit für ein Upgrade. Zeit für Gelb.

Webseminar: Von der Norm zur Praxis - Schutztürüberwachung nach EN ISO 14119 & EN ISO 14120 sicher anwenden

Erfahren Sie in diesem kostenlosen Webseminar, wie Sie die Anforderungen der EN ISO 14119 und EN ISO 14120 normgerecht und praxisnah umsetzen. Neben den aktuellen gesetzlichen und normativen Grundlagen zeigen wir anhand verschiedener Anwendungsbeispiele aus dem Maschinen- und Anlagenbau, wie Schutztürüberwachungen sicher, effizient und manipulationsgeschützt realisiert werden können. Profitieren Sie von praxisbewährten Lösungen und wertvollen Tipps für Ihre Sicherheitskonzepte.

Datum
10.11.2026

Veranstaltungszeit
10.00 bis ca. 11.00 Uhr 

Jetzt anmelden

Ihr Upgrade beginnt hier!

  • Weniger Stillstand: Dank großzügiger Einbautoleranzen erleichtern sie die Montage und sichern eine hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Lange Lebensdauer: Zuverlässige Komponenten reduzieren Reparaturen und sichern eine dauerhafte Produktivität
  • Niedrige Gesamtbetriebskosten: Stillstandzeiten werden auf ein Minimum reduziert und somit Wartungs- und Ersatzteilkosten gesenkt
  • Schutztür Komplettlösung: Hohe Modularität und Konfigurierbarkeit ermöglichen Ihnen alles aus einer Hand zu erhalten!

Jetzt die passende Lösung finden und Ihre Maschine auf das nächste Level bringen

Produktvergleich starten

Unsere Highlights

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung - PSENslock 2

PSENslock 2

​Mehr Produktivität durch robuste Zuhaltung.

Die neue Generation PSENslock 2 bietet eine Vielzahl an neuen Features – für die effiziente Prozesszuhaltung auch in rauen Umgebungsbedingungen: 

Die Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 bietet eine maximale Zuhaltekraft von wahlweise 1000 oder 2000 N. Mit der Schutzart IP67 / IP6K9K ist PSENslock 2 unempfindlich gegen Staub und Wasser. Das hygienegerechtere Design lässt keine Ablagerung von Schmutz und Staub zu. Für hygienekritischere Anwendungen in der Verpackungsindustrie stehen zudem spezielle Varianten mit Edelstahl-Komponenten zur Verfügung. 

Weitere Infos PSENslock 2

Ihre Vorteile

  • Unempfindlich gegen Staub, Schmutz und Wasser
  • Hohe Verfügbarkeit: Flexibel gelagerter Betätiger mit großen Kontaktflächen gleicht Toleranzen auch bei Schutztürversatz spielend aus
  • Einfache Montage spart Zeit bei der Inbetriebnahme
  • Lange Lebensdauer durch berührungslose Transpondertechnik und magnetische Zuhaltung
  • Intelligente Diagnose in der Reihenschaltung mittels Safety Device Diagnostics (SDD): Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch sichere Reihenschaltung bis PL e
  • Hohe Produktivität: Manipulationsschutz verhindert ungewollte Produktionsunterbrechungen; Codierung frei wählbar
Sicheres Schutztürsystem - PSENmgate

PSENmgate

Das integrierte System für die Schutztürüberwachung.

Das sichere Schutztürsystem PSENmgate bietet zwei Funktionen integriert in einem System: die sichere Zuhaltung kombiniert mit den passenden Bedienelementen. Und das in nur einem Produkt!

Profitieren Sie von der hohen Flexibilität des Schutztürsystems! Verschiedene Bedienelemente wie Drucktaster, Schlüsselschalter, beleuchtete Taster und Bereichshalter sind möglich, ebenso wie Not-Halt und Fluchtentriegelung. Darüber hinaus stehen Ihnen passende Türgriffe zur Verfügung. Eine vielseitige Lösung für Ihre Schutztüre!

 

Weitere Infos PSENmgate

Ihre Vorteile

  • Zeitersparnis: ein integriertes System für die Schutztürabsicherung vereinfacht Montage und Inbetriebnahme
  • Platzersparnis: Kompakte Bauform von nur 40x65x238 mm
  • Mehr Flexibilität: vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. Drucktaster, Schlüsselschalter, beleuchtete Taster, Not-Halt, Fluchtentriegelung, Türgriff)
  • Energieeffizientes System für reduzierten Stromverbrauch
  • Ideal für Schutztüren aller Art, auch bei Reihenschaltung: Personenschutz bis PL e, Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Sicherheitszuhaltung PSENmlock

PSENmlock

​Sichere Verriegelung und sichere Zuhaltung in einem Produkt!

​Die Sicherheitszuhaltung PSENmlock bietet sichere Verriegelung und sichere Zuhaltung für Personen- und Prozessschutz bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e.

​Die sichere Zuhaltung wird durch die zweikanalige Ansteuerung der Zuhaltung ermöglicht. Dadurch eignet sich der Schalter besonders für den Einsatz an Maschinen mit gefährlichem Nachlauf, bei denen eine sichere Zuhaltung bis PL d oder PL e notwendig ist. 

Weitere Infos PSENmlock

Ihre Vorteile

  • Höchste Sicherheit: sichere Verriegelung und sichere Zuhaltung bis PL e
  • Hohe Zuhaltekraft: bis zu 7500 N
  • Gut sichtbare Diagnose im eingebauten Zustand: LEDs an 3 Seiten des Gehäuses
  • Flexibler Betätiger: für einen hohen Toleranzausgleich - auch bei absackenden Türen
  • Kein versehentliches Aktivieren der Zuhaltung durch integrierte Wiederanlaufsperre
  • Reduzierter Verkabelungsaufwand dank Reihenschaltung
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung - PSENmlock mini

PSENmlock mini

Für die effiziente Absicherung von Schutzeinrichtungen, wie beispielsweise Klappen, Hauben oder Schwenk- und Schiebetüren, kommt die Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini zum Einsatz. Mit seiner kleinen Bauform von gerade mal 30 x 30 x 159 mm findet der Sicherheitsschalter auch in platzkritischen Anwendungen immer seinen Raum. 1950 N Zuhaltekraft FZH (F1max: 3900 N) stecken in dieser kleinen Sicherheitszuhaltung und ermöglichen die sichere Zuhaltung für Personenschutz-Anwendungen bis PL d, Kat. 3 nach EN ISO 13849-1. 
 

Weitere Infos PSENmlock mini

Ihre Vorteile

  • Mit der kleinen Bauform von nur 30 x 30 x 159 mm ist der PSENmlock mini 60 % kleiner als der PSENmlock und ideal für platzkritische Anwendungen
  • Einsetzbar auch für Türen mit minimalem Türradius ab 200 mm
  • Mit nur zwei Schrauben lässt sich PSENmlock mini einfach und schnell befestigen
  • Hoher Manipulationsschutz; Codierung frei wählbar
  • Bistabiles Zuhalteprinzip sorgt für sicheren Betrieb und reduziert Energieverbrauch
  • Sichere Zuhaltekraft FZH bis 1950 N
Top
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Kaufmännischer Support



Telefon: +49 711 3409 7000
E-Mail: [email protected]

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]