Alle Neuheiten auf einen Blick

Wir haben alle Neuheiten übersichtlich für Sie zusammengefasst! Gern können Sie auch unseren Neuheitenflyer im Download nutzen:

pdf Neuheitenflyer

 

Oder entdecken Sie unsere Welt der Automation unter

www.discover-your-automation.com

Für ausführliche Informationen oder eine individuelle Vorstellung - ob online oder persönlich -  stehen Ihnen unsere Ansprechpartner im Vertrieb jederzeit gern zur Verfügung!

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld

Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini - klein und stark

Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini - klein und stark

Mit seiner kleinen Bauform von gerade mal 30 x 30 x 159 mm findet der Sicherheitsschalter PSENmlock mini auch in platzkritischen Anwendungen immer genügend Raum. Dabei sichert er Schutzeinrichtungen wie beispielsweise Klappen und Hauben effizient ab. 1950 N Zuhaltekraft FZH (F1max: 3900 N) stecken in dieser kleinen Sicherheitszuhaltung und sorgen für eine sichere Zuhaltung für Personenschutz Anwendungen bis PL d, Kategorie 3 (EN ISO 13849-1).

Weitere Informationen

Download Flyer

Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 - mehr Produktivität durch robuste Zuhaltung

Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 - mehr Produktivität durch robuste Zuhaltung

Die neue Generation der Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 ist universell einsetzbar für die Schutztürüberwachung beim Prozessschutz bis zu PL e, Kat. 4 (EN ISO 13849). Für Anwendungen, die eine sichere Zuhaltung für den Personenschutz benötigen, steht erstmals auch eine Version mit sicherer Zuhaltung zur Verfügung. In allen Varianten bieten die RFID-Sicherheitsschalter einen hohen Manipulationsschutz für maximale Sicherheit.

Weitere Informationen

Download Flyer

PSENradar mit erweitertem Sichtfeld und sicherer Datenübertragung über FSoE

PSENradar mit erweitertem Sichtfeld und sicherer Datenübertragung über FSoE

Zwei neue Radarsensoren bieten im Bereich sichere Schutzraumüberwachung neue Möglichkeiten: PSEN rd1.2 sensor F-FOV mit einem Erfassungsbereich von 0 bis 5 Metern und PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR mit einem Bereich von 0 bis zu 9 Metern. Beide Sensoren ermöglichen über den symmetrischen Blickwinkel hinaus die Konfiguration von asymmetrischen sowie korridorförmigen Blickwinkeln. Damit können Sie die Radarsensoren nun noch flexibler in Ihre Produktionsumgebung integrieren. Insbesondere bei beengten Platzverhältnissen, wo Maschinen in unmittelbarer Nähe zueinander stehen oder Laufwege direkt an Maschinen vorbeiführen, profitieren Sie von einer höheren Produktivität.

Weitere Informationen

Download Flyer

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 - flexible Architekturen mit EtherCAT FSoE

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 - flexible Architekturen mit EtherCAT FSoE

Zur effizienten Produktion sollte sich das Sicherheitskonzept nahtlos in das Maschinenkonzept integrieren. Einen wesentlichen Beitrag zur Übertragung von steuerungs-, aber auch sicherheitsrelevanten Informationen bietet das offene Kommunikationssystem EtherCAT in Kombination mit dem sicheren Protokoll Safety-overEtherCAT FSoE (= Fail-Safe over EtherCAT), das ab der Softwareversion 11.3 von der sicheren konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 unterstützt wird. Dazu ist ein neues sicheres Feldbusmodul verfügbar, das Sie sowohl als FSoE-Master, als FSoE-Slave, aber auch als EtherCAT-Slave – je nach Anforderung – in Verbindung mit dem Basisgerät PNOZ m B1 in Ihrer Maschine oder Anlage einsetzen können. Die Konfiguration nehmen Sie im Softwaretool PNOZmulti Configurator vor, dabei stehen Ihnen bis zu 4 Master-Master- und bis zu 60 Master-Slave-Verbindungen zur Verfügung. Mit PNOZmulti 2 als FSoE-Master ist die sicherheitsrelevante Vernetzung mit dem sicheren Radarsensor PSENradar und die sichere Antriebstechnik PMC – beide mit FSoE-Funktionalität – einfach realisierbar. So können flexibel sichere Anlagenstrukturen mit einer „Ein-Kabel-Lösung“ auf Feldbusebene umsetzen. Das minimiert Ihren Verdrahtungsaufwand und spart Kosten. Darüber hinaus sorgen umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für minimale Stillstandzeiten.

Weitere Informationen

Download Flyer

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 - Stand-alone-Basisgerät PNOZ m CO

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 - Stand-alone-Basisgerät PNOZ m CO

Klein, aber oho! Das neue Standalone-Basisgerät aus der Produktfamilie der sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 bietet viele Funktionen in einem kompakten Gehäuse. Auf 22,5 mm Baubreite überwachen 8 sichere Eingänge und 4 sichere Halbleiterausgänge Sicherheitsfunktionen an kleinen Maschinen. Je nach Applikation erreichen Sie PL e bzw. SIL CL 3. Ihre Sicherheitsschaltung erstellen Sie mit dem lizenzkostenfreien Softwaretool PNOZmulti Configurator und können so auf eine ganze Palette an abgenommenen Software-Bausteinen zugreifen. Ob Not-Halt, Schutztürüberwachung, Lichtgitter oder Zweihand – überzeugen Sie sich selbst davon, wie einfach, intuitiv bedienbar und flexibel das Softwaretool PNOZmulti Configurator auch Ihre Safety-Anforderungen umsetzt. Mit wenigen Klicks steht die Sicherheitskonfiguration. Sie können PNOZmulti unabhängig von Maschinentyp, Anlagenart, Land oder Branche einsetzen. Wächst die Anzahl der Sicherheitsfunktionen an Ihrer Maschine, dann kann auf die modular erweiterbaren Basisgeräte – PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 oder PNOZ m B1 – migriert werden. So gilt auch nach 20 Jahren Marktreife: „viele Funktionen – eine Lösung!“

Weitere Informationen

Download Flyer

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 - modular für einfache Applikationen

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 - modular für einfache Applikationen

Müssen Sie an Ihrer Maschine eine übersichtliche Anzahl von Sicherheitsfunktionen überwachen? Das neue Basisgerät PNOZ m B0.1 kann stand-alone eingesetzt oder modular mit max. einem E/A-Modul erweitert werden. Zur Erweiterung auf der rechten Seite kann aus diesen E/A-Modulen ausgewählt werden: PNOZ m EF 16DI oder PNOZ m EF 8DI4DO oder PNOZ m EF 8DI2DOT oder PNOZ m EF 4DI4DOR oder PNOZ m EF 4DI4DORD oder das neue Relaisausgangsmodul PNOZ m EF 2DOR. Damit steht ein kompatibler Nachfolger für die Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini zur Verfügung. Vorhandene PNOZmulti Mini Projekte können ab der Version 11.0 des Softwaretools PNOZmulti Configurator einfach auf PNOZ m B0.1 migriert werden. Nach links können Linkmodule für den Anschluss von dezentralen Eingangsmodulen PDP oder zur Vernetzung von mehreren PNOZmulti 2 Systemen eingesetzt werden. Feldbusmodule sorgen für den Anschluss an eine übergeordnete SPS. So steht Ihnen ein kostenoptimiertes System für die Sicherheit Ihrer Maschinen zur Verfügung.

Weitere Informationen

Download Flyer

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Configurator - Neuheiten zur Version 11.3

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Configurator - Neuheiten zur Version 11.3

Das Softwaretool PNOZmulti Configurator wird eingesetzt, um Projekte mit der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 zu erstellen und zu bearbeiten.

  • Laserscanner
  • Motion Monitoring Software Bausteine
  • Hardware

Weitere Informationen

Download Flyer

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Configurator – Neuheiten zur Version 11.2

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Configurator – Neuheiten zur Version 11.2

Das Softwaretool PNOZmulti Configurator wird eingesetzt, um PNOZmulti 2 Projekte zu erstellen oder bestehende Projekte zu bearbeiten. Die Version 11.2 bietet Ihnen neue Features, mit denen Sie Ihre Maschinen noch flexibler überwachen können.

  • Stand-alone-Basisgerät PNOZ m CO mit security key
  • Wartungssicherung "Key-in-pocket"
  • Analoge Werte sicher überwachen
  • Bis zu 84 Standardausgänge am Basisgerät PNOZ m B1

Weitere Informationen und Download Software

Download Flyer

Dynamische Zonenumschaltung für Ihre mobile Anwendung

Dynamische Zonenumschaltung für ihre mobile Anwendung

Für frei navigierende mobile Plattformen (AMR) bietet Pilz eine umfassende Sicherheitslösung gemäß ISO 3691-4 an, die aus der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 mit neuer Funktionalität zur Gleichlaufüberwachung und den SicherheitsLaserscannern PSENscan für die produktive Flächenüberwachung besteht. Zusätzlich bieten die Firewall SecurityBridge und der PITmode zur Betriebsartenwahl, bestehend aus PITreader mit Softwareblock im PNOZmulti zur Betriebsartenwahl, eine höhere Sicherheit durch das Verhindern von unautorisierten Zugriffe

  • Dynamische Zonenumschaltung für höhere Flexibilität Ihrer Anwendung

Weitere Informationen

Download Flyer

Validierung - das richtige Level für jede Anforderung

Validierung - das richtige Level für jede Anforderung

Im Lebenszyklus einer Maschine spielt das Thema Validierung eine große Rolle für die Sicherheit – sowohl für Hersteller als auch für Betreiber. Denn im Anschluss an eine sicherheitstechnische Untersuchung stellt sich die Frage, ob alle sicherheitsrelevanten Risiken beachtet und mit den richtigen Maßnahmen gelöst wurden. Nur durch eine Validierung erfahren Sie, ob die erforderlichen Maßnahmen zur Risikominderung korrekt umgesetzt wurden und die Maschine somit nachweisbar den entsprechenden Normen und Vorschriften entspricht!

Doch welche Tiefe der Validierung ist notwendig und sinnvoll?
Pilz hat sein Leistungsspektrum zur Validierung als Service angepasst, um Ihre Maschine anhand einer strukturierten Methode in den Kategorien Maschinensicherheit, Risikominimierung, funktionale Sicherheit und anderen gesetzlichen Vorschriften effizient zu validieren. Entsprechend können Sie als Maschinenhersteller oder Betreiber passgenau ausgerichtet am Projekt und an den Anforderungen beim Umfang der Validierungsdienstleistung zwischen drei Leveln wählen.

Weitere Informationen

Download Flyer

CESA – Certified Expert for Security in Automation

CESA – Certified Expert for Security in Automation

Bedrohungen in Form von Cyberangriffen auf die industrielle Umgebung von Unternehmen nehmen stetig zu und stellen eine große Herausforderung für die sogenannte OT-(Operational-Technology-) Sicherheit dar. Es wird daher zunehmend wichtiger, Maschinen und Anlagen nicht nur unter dem Gesichtspunkt von Sicherheit im Sinne von „Safety“, sondern auch im Hinblick auf „Security“ zu betrachten.
Speziell auf diese Herausforderungen haben wir die Qualifizierung zum „CESA – Certified Expert for Security in Automation“ ausgerichtet.
CESA gehört zur obersten Stufe unseres internationalen Qualifizierungsprogramms, zum Experten-Level. Mit entsprechender Berufserfahrung oder der Teilnahme an Schulungen aus den vorhergehenden Leveln bauen Sie Ihr Expertenwissen strukturiert auf.

Weitere Informationen

Download Flyer

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

Vertriebsinnendienst



Telefon: +49 711 3409 7000
E-Mail: sales@pilz.de