Deutschland | deutsch

Pilz-Workshop "Safe Motion" Regensburg

Datum: 04.07.2017 - 04.07.2017

Agenda/Inhalte

Unsere Experten zeigen Ihnen im SAFE MOTION Workshop, wie die sichere Überwachung von Bewegungen – Safe Motion – es ermöglicht, die Produktivität von Maschinen deutlich zu erhöhen. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen am Beispiel einer Vertikalachse den gesamten Prozess: von der Risikobeurteilung bis zur Validierung.

Die Themen im Überblick:

  • Einführung in die sichere Antriebstechnik
  • Risikobeurteilung und Sicherheitskonzept am Beispiel einer Maschine
  • Parametrierung einer Sicherheitssteuerung
  • Parametrierung der sicheren Antriebsfunktionen
  • Verifizierung erreichter Sicherheitslevel
  • Validierung der Safe Motion Funktionen

Beim SAFE MOTION Workshop zeigen wir Ihnen die Praxis!

Sie erstellen auf Ihrem Notebook mit passender Software einen Großteil der Prozessschritte selbst.

Veranstaltungsdauer: 12.00 bis ca. 18.00 Uhr

Veranstaltungsort

Regensburg

Best Western Premier Hotel Regensburg
Ziegetsdorfer Straße 111
93051 Regensburg
Web: www.bestwestern.de/hotels/Regensburg

Pilz-Ansprechpartner

Bei Fragen zum Seminar stehen
Ihnen gerne unsere Mitarbeiter
zur Verfügung.

Pilz GmbH & Co. KG
Landsberger Strasse 25
82110 Germering

Tel.: 08341 96576-11
E-Mail: safemotion-suedost@pilz.de

Anmeldung

Anmeldung nur schriftlich ab 6 Wochen vorher. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldung in der Reihenfolge der Eingänge. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung. Pro Termin sind max. drei Teilnehmer eines Unternehmens kostenfrei zugelassen. Für Gruppen mit mehr als drei Personen bieten wir ein kostenpflichtiges In-House-Seminar an.

Persönliche Daten


* Pflichtfeld

Haftungsausschluss

Pilz behält sich das Recht vor, Seminare/Schulungen bei Unterbelegung, Ausfall des Dozenten oder aus anderen Gründen, auch nach erfolgter Teilnahmebestätigung, bis sieben Tage vor Beginn des Seminars abzusagen oder Termine zu verschieben. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Pilz entsteht dadurch nicht.

Pilz übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler in technischen Informationen, die in den Seminaren mündlich oder schriftlich übermittelt werden oder in den Unterlagen enthalten sind. Ebenso wird keine Haftung für daraus resultierende Schäden und Folgeschäden übernommen.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

Unternehmens- / Fachpresse

Telefon: 0711 / 3409 - 158
E-Mail: m.kurth@pilz.de