Deutschland | deutsch

Pilz-Seminar "Sichere Automation" Würzburg

Datum: 02.05.2017 - 02.05.2017

Agenda/Inhalte

Unsere Experten informieren Sie im Seminar „Sichere Automation“ zu aktuellen Themen der Maschinensicherheit. Im Schwerpunkt geht es um das sichere Bedienen von Maschinen und um verschiedene Zutrittsszenarien an Maschinen und Anlagen.

Rechtsgrundlagen Maschinensicherheit

  • Aktuelle Richtlinien und Normen für Hersteller und Betreiber
  • Überarbeitung der EN ISO 13849-1: Was ist neu? Was heißt das für die Praxis?
  • EN 13850 für die Umsetzung von Not-Halt Einrichtungen beim sicheren Bedienen von Maschinen

Sicheres Bedienen von Maschinen und Anlagen

  • Definition und Umsetzung von sicherheitsgerichteten Betriebsarten und deren Anwahl
  • Einrichtungen für Handlungen im Notfall – Anforderungen und technische Lösungen
  • Sicherheitsanforderungen an Zustimmeinrichtungen bei der Prozessbeobachtung

Praktische Umsetzung des gesamten Prozesses an einer Sicherheitsfunktion

Veranstaltungsdauer: 12.00 bis ca. 17.00 Uhr

Veranstaltungsort

Würzburg

Hotel Kapellenberg
Am Kapellenberg 2
97246 Eibelstadt
Web: www.hotel-kapellenberg.de

Pilz-Ansprechpartner

Bei Fragen zum Seminar stehen
Ihnen gerne unsere Mitarbeiter
zur Verfügung.

Pilz GmbH & Co. KG
Landsberger Strasse 25
82110 Germering

Tel.: 08341 96576-11
E-Mail: automationontour-suedost@pilz.de

Anmeldung

Anmeldung nur schriftlich ab 8 Wochen vorher. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldung in der Reihenfolge der Eingänge. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung. Pro Termin sind max. drei Teilnehmer eines Unternehmens kostenfrei zugelassen. Für Gruppen mit mehr als drei Personen bieten wir ein kostenpflichtiges In-House-Seminar an.

Persönliche Daten


* Pflichtfeld

Haftungsausschluss

Pilz behält sich das Recht vor, Seminare/Schulungen bei Unterbelegung, Ausfall des Dozenten oder aus anderen Gründen, auch nach erfolgter Teilnahmebestätigung, bis sieben Tage vor Beginn des Seminars abzusagen oder Termine zu verschieben. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Pilz entsteht dadurch nicht.

Pilz übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler in technischen Informationen, die in den Seminaren mündlich oder schriftlich übermittelt werden oder in den Unterlagen enthalten sind. Ebenso wird keine Haftung für daraus resultierende Schäden und Folgeschäden übernommen.

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

Unternehmens- / Fachpresse

Telefon: 0711 / 3409 - 158
E-Mail: m.kurth@pilz.de