Sicherheitszuhaltung PSENslock / PSENslock 2

Mehr Produktivität durch robuste Zuhaltung

Produktbild Sicherheitszuhaltung PSENslock: Schutztürüberwachung mit Prozesszuhaltung

Sie benötigen für Ihre beweglich trennende Schutzeinrichtung eine Schutztürüberwachung mit Prozesszuhaltung? Mit der elektromagnetischen Sicherheitszuhaltung PSENslock / PSENslock 2 sichern Sie sowohl Schwenk- und Schiebetüren als auch Hauben und Klappen bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e, Kat. 4 nach EN ISO 13849 effizient ab. Der Manipulationsschutz des RFID-Sicherheitsschalters bietet einen zuverlässigen Prozessschutz für maximale Produktivität.

Bitte beachten Sie, dass PSENslock bis Dezember 2025 abgekündigt wird. Steigen Sie jetzt auf die neue Generation PSENslock 2 um!

Elektromagnetische Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 – Die neue Generation

Für den Prozessschutz an Maschinen und Anlagen hat sich die Sicherheitszuhaltung PSENslock bereits im Einsatz bewährt. Darauf basierend bringt die neue Generation PSENslock 2 eine Vielzahl an neuen Features mit sich – für die effiziente Prozesszuhaltung auch in rauen Umgebungsbedingungen: 

Die Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 bietet eine maximale Zuhaltekraft von wahlweise 1000 oder 2000 N. Mit der Schutzart IP67 ist PSENslock 2 unempfindlich gegen Staub und Wasser. Das hygienegerechtere Design lässt keine Ablagerung von Schmutz und Staub zu. Für hygienekritischere Anwendungen in der Verpackungsindustrie stehen zudem spezielle Varianten mit Edelstahl-Komponenten zur Verfügung. 

Einsetzbar für den Personenschutz

Für Anwendungen, die eine sichere Zuhaltung für den Personenschutz benötigen, steht eine zusätzliche Variante mit sicherer Zuhaltekraftüberwachung zur Verfügung. Einsetzbar bis PL d, Kat. 2 ermöglicht diese Variante eine Zuhaltekraft F1max von 2000 N (FZH 1000 N).

Elektromechanische Sicherheitszuhaltung PSENslock 2

Schutztürabsicherung mit PSENslock 2

Sowohl einzeln als auch in Reihe ist PSENslock 2 universell einsetzbar für die Schutztürabsicherung. Für hygienekritischere Anwendungen wie beispielsweise in der Verpackungsindustrie, Food and Beverage oder der Pharmaindustrie bietet PSENslock 2 einen zuverlässigen Schutz. In Kombination mit dem intelligenten Diagnosesystem SDD stehen erweiterte Möglichkeiten bei der Diagnose zur Verfügung, wodurch die Verfügbarkeit weiter erhöht werden kann.

Anwendungsbeispiel Absicherung von Schwenk- und Schiebetüren

Absicherung von Schwenk- und Schiebetüren mit PSENslock 2​

  • PSENslock 2 sicher in Reihe geschalten mit intelligenter Diagnose mittels Safety Device Diagnostics (SDD):​ reduziert Verdrahtungsaufwand und verkürzt Inbetriebnahmezeiten 
  • Komplettlösung mit sicherer Kleinsteuerung PNOZmulti 2​

Die komplette Lösung für Ihre Schutztür:

Kombinieren Sie die Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 mit der Bedieneinheit PITgatebox – wahlweise auch mit integrierter Zugangsberechtigung – zur einfachen Bedienung. Zusammen mit der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 sichern Sie Ihre Schutztüre mit einem System komplett ab. Ergänzend dazu bietet die Safety Device Diagnostics (SDD) umfangreiche Diagnose- und Statusinformationen.

Absicherung von Schwenk- und Schiebetüren mit PSENslock 2​

Produktiv arbeiten, auch in rauen Umgebungen – Ihre Vorteile

  • unempfindlich gegen Staub, Schmutz und Wasser
  • Hohe Verfügbarkeit: Flexibel gelagerter Betätiger mit großen Kontaktflächen gleicht Toleranzen auch bei Schutztürversatz spielend aus
  • Hohe Produktivität: Manipulationsschutz verhindert ungewollte Produktionsunterbrechungen; Codierung frei wählbar
  • Intelligente Diagnose in der Reihenschaltung mittels Safety Device Diagnostics (SDD): Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch sichere Reihenschaltung bis PL e
  • Lange Lebensdauer durch berührungslose Transpondertechnik und magnetische Zuhaltung
  • Einfache Montage spart Zeit bei der Inbetriebnahme

Merkmale der Sicherheitszuhaltungen PSENslock 2

  • Zuverlässiger Prozessschutz: Zuhaltekraft F1max von wahlweise 1.000 oder 2.000 N (PSENslock: 500 N bzw. 1.000 N)
  • Schutzart IP67
  • Komfortable Diagnose über 4 LEDs an beiden Seiten ermöglicht direkte Statusanzeige
  • Anpassbar an individuelle Anforderungen durch einstellbare Rastkraft über Konfigurationsschlüssel „Config Key“
  • Variante mit zuhaltungsunabhängigen Sicherheitsausgängen: Die Sicherheitsausgänge (OSSDs) der Sicherheitszuhaltung schalten unabhängig vom Zustand der Zuhaltung und erlauben mehr Flexibilität bei der Realisierung Ihrer Anwendung.

Unser Produktspektrum: Sicherheitszuhaltungen PSENslock

PSENslock

Ausgelegt für Anwendungen der höchsten Sicherheitskategorien durch ihre Kombination aus sicherer Stellungsüberwachung und Prozesszuhaltung – Sicherheitszuhaltung PSENslock. Bitte beachten Sie: PSENslock wird bis zum Dezember 2025 abgekündigt. Das empfohlene Nachfolgeprodukt ist PSENslock 2.

Zubehör PSENslock / PSENslock 2

Perfekt auf die Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock 2 abgestimmt: Zubehör für eine sichere Schutztürüberwachung.

PSENslock 2

Ausgelegt für Anwendungen der höchsten Sicherheitskategorien für die effiziente Zuhaltung auch in rauen Umgebungsbedingungen.
Aufgerolltes gelbes Kabel

Anschlusstechnik

Eine breite Auswahl an Adaptern und Kabeln zur Sicherheitszuhaltung PSENslock finden Sie hier.

Anschlusstechnik
Kontakt

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: pilz@pilz.ch

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: pilz@pilz.ch

Technischer Support

Telefon: +41 62 889 79 32
E-Mail: techsupport@pilz.ch

Kontaktformular öffnen
Telefon:+41 62 889 79 30
Mail: pilz@pilz.ch

Was können wir für Sie tun?


 

 


* Pflichtfeld