Neben den zahlreichen cleveren Produktfeatures überzeugt myPNOZ auch durch den innovativen und kinderleichten Bestellprozess. Von der individuellen Erstellung im Logik-Editor über die Simulation bis zur umfangreichen Dokumentation bietet das Online-Tool myPNOZ Creator viele nützliche Funktionen. Überzeugen Sie sich selbst!
myPNOZ Creator und myPNOZ Module
Innovativer Bestellprozess mit dem myPNOZ Creator
Erstellung
Mussten Sie früher noch Kataloge wälzen und Produkteigenschaften vergleichen, um die ideale Lösung für Ihre Applikationen zu finden, übernimmt dies jetzt der myPNOZ Creator für Sie. Mit dem integrierten Logik-Editor definieren Sie im Handumdrehen Ihre benötigten Sicherheitsfunktionen, während der myPNOZ Creator die optimale Hardware wählt.
So können Sie sicher sein ein ideal für Ihre Anforderungen maßgeschneidertes myPNOZ Sicherheitsrelais zu erhalten.
Simulation und Validierung
Nachdem Sie Ihre Applikation erstellt haben, können Sie diese im myPNOZ Creator simulieren und so das gewünschte Verhalten verifizieren. Darüber hinaus prüft der myPNOZ Creator Ihre Zusammenstellung automatisch auf Logikfehler und zeigt diese an.
Als Unterstützung für die spätere Verdrahtung ist ein individueller Anschlussplan für Ihr erstelltes myPNOZ abrufbar.
Übersicht und Warenkorb
Haben Sie die Erstellung Ihres myPNOZ abgeschlossen, steht Ihnen im Warenkorb eine Übersicht der Hardware mit den entsprechenden Sachnummern zur Verfügung. Über einen individuellen Typecode können Sie Ihr Projekt jederzeit im myPNOZ Creator wiederherstellen.
Auch können Sie Ihr myPNOZ für eine spätere Bearbeitung speichern oder mit anderen teilen, beispielsweise mit Ihren Kollegen für die finale Bestellung, die mit wenigen Klicks erledigt ist.
Dokumentation
Mit jedem myPNOZ erhalten Sie eine vollständige Dokumentation für Ihre Unterlagen. Die erzeugte PDF-Datei beinhaltet alle produktspezifischen Informationen wie die Systemlogik, das Verdrahtungsdiagramm, die verwendete Hardware und natürlich den Typecode.
Die Unterlagen können für Sicherheitsüberprüfungen und Ihre interne Dokumentation verwendet werden.
myPNOZ Creator - Highlights
- Erstellung durch Auswahl der Sicherheitsfunktionen und Verknüpfungen
- Optimale Hardware wird vom System ermittelt
- Simulation der Anwendung und Verifizierung der Systemlogik
- Übersicht aller Sachnummern der Module und Zubehör
- Vollständige Dokumentation inkl. Verkabelungs-Diagramm und Ursache-Wirkungstabelle
- Speichern und teilen via Typecode
myPNOZ jetzt erstellen!
Weitere Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen zum modularen Sicherheitsrelais myPNOZ und zum myPNOZ Creator.
Jetzt den Flyer zum myPNOZ herunterladen!
In unserem Flyer haben Sie alle Informationen zum modularen Sicherheitsrelais myPNOZ noch einmal zusammengefasst.
myPNOZ Module
Erfahren Sie hier mehr über die Eigenschaften der Module des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ.
Eigenschaften der myPNOZ Module
Neben der Bestellung über den myPNOZ Creator bieten wir Ihnen in gewohnter Weise die Möglichkeit einzelne myPNOZ Module über unseren E-Shop zu beziehen. Dies sichert Ihnen maximale Flexibilität bei Ersatzbestellungen, Erweiterungen bestehender Systeme oder der Bestellung hoher Stückzahlen.
Alles Wichtige zu den myPNOZ Modulen und deren Eigenschaften haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Jedes myPNOZ Relais besteht aus einem Kopfmodul sowie mindestens einem Erweiterungsmodul, maximal können acht Erweiterungsmodule angehängt werden. Bei der Auswahl der Erweiterungsmodule können Sie frei aus den zur Verfügung stehenden Eingangsmodulen, Ausgangsmodulen sowie Ein-/Ausgangsmodulen wählen. Durch diesen flexiblen und modularen Aufbau ist sichergestellt, dass Sie nur genau die Funktionen erhalten und bezahlen, die Sie benötigen.
Kopfmodul (17,5mm)
- Beinhaltet die 24V DC Spannungsversorgung für alle Erweiterungsmodule
- Beinhaltet eine übergeordnete Sicherheitsfunktion (z.B. Not-Halt) welche alle Ausgangskreise innerhalb eines myPNOZ beeinflusst
Ausgangsmodule (17,5mm)
- Stehen mit Relais- oder Halbleiterausgängen und als zeitverzögerte Varianten zur Verfügung
- Folgt auf ein Ausgangsmodul ein Eingangsmodul, so wird eine neue Sicherheitszone gebildet
Eingangsmodule (12,5mm)
- Überwachen zwei UND- oder ODER-verknüpfte Sicherheitseingänge
- Varianten für die Zweihandüberwachung IIIA oder IIIC (UND-verknüpft) verfügbar
- Sind logisch UND-verknüpft mit der übergeordneten Sicherheitsfunktion im Kopfmodul
- Jedes Eingangsmodul beeinflusst jeweils das nächste Ausgangsmodul
- Innerhalb eines Eingangsmoduls sind ODER-verknüpfte Sicherheitseingänge immer UND-verknüpft mit anderen Sicherheitseingängen der Sicherheitszone
Eingangs-/Ausgangsmodule (17,5mm)
- Überwachen einen Sicherheitseingang
- Stehen mit Relais- oder Halbleiterausgängen und als zeitverzögerte Varianten zur Verfügung
Produktspektrum
Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefon: +41 62 889 79 30
E-Mail: [email protected]
Telefon: +41 62 889 79 32
E-Mail: [email protected]