Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PITgatebox mit PITreader Key (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC/1
NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und PITreader Key,
Anschluss oben, M12, 12-pol. Stiftstecker und M12, 4-pol.
Buchsenstecker, Ethernet-Schnittstelle, IP65, 5 Farbscheiben in den
Farben GN, BU, RD, YE und transparent
Auf Anfrage
PITgatebox mit PITreader Key (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC/1
NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und PITreader Key,
Anschluss unten, M12, 12-pol. Stiftstecker und M12, 4-pol.
Buchsenstecker, Ethernet-Schnittstelle, IP65, 5 Farbscheiben in den
Farben GN, BU, RD, YE und transparent
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt mit Meldekontakt (2 NC),
2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), 1 Blindstopfen, 12-pol. M12-
Stiftstecker, inkl. Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC), 3 beleuchteten
Drucktastern (1 NC, 2 NO), 12-pol. M12-Stiftstecker, inkl.
Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt mit Meldekontakt (2 NC),
2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), 1 Schlüsseltaster ( 1 NO), 12-
pol. M12-Stiftstecker, inkl. Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC) und 3 beleuchteten
Drucktastern, 12-pol. M12-Stiftstecker, inkl. Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC), 2 beleuchteten
Drucktastern (je 1 NO), Schlüsselschalter (2 NO), 12-pol. M12-
Stiftstecker, inkl. Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit 4 beleuchteten Drucktastern (je 1
NO), 12-pol. M12-Stiftstecker, inkl. Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC), 2 beleuchteten
Drucktastern (je 2 NO), 1 Blindstopfen, 12-pol. M12-Stiftstecker, inkl.
Farbkappenset
t
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC), 2 beleuchteten
Drucktastern (je 1 NO), 1 Wahlschalter (2 NO), 12-pol. M12-Stiftstecker,
inkl. Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC), 2 beleuchteten
Drucktastern (je 1 NO), 1 Leuchtmelder, 12-pol. M12-Stiftstecker, inkl.
Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit 3 beleuchteten Drucktastern (je 1
NO), 1 Pilz-Drucktaster (2 NC), 12-pol. M12-Stiftstecker, inkl.
Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt mit Meldekontakt (2 NC),
2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), 1 nicht beleuchteter Drucktaster
(1 NO), 12-pol. M12-Stiftstecker, inkl. Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit 2 beleuchteten Drucktastern (je 1
NO), 1 Pilz-Drucktaster (2 NC), 12-pol. M12-Stiftstecker, inkl.
Farbkappenset
t
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit 3 beleuchteten Drucktastern (1 NC,
3 NO), 1 nicht beleuchteter Drucktaster mit vorstehender Blende (rot),
12-pol. M12-Stiftstecker, inkl. Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC), 1 Drucktaster
blau, 1 Leuchtmelder, 1 Blindstopfen, 12-pol. M12-Stiftstecker, inkl.
Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt mit Meldekontakt (2 NC, 1
NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), 1 Schlüsselschalter 1x 90°
(1 NO), 12-pol. M12-Stiftstecker, inkl. Farbkappenset
Auf Anfrage
PITgatebox Blindstopfen, IP65, (Ersatzteil), Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Auf Anfrage
PITgatebox Pilzdrucktaster schwarz mit Meldekonktakt, Entriegelung durch
Drehen, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Auf Anfrage
PITgatebox Pilzdrucktaster schwarz, Entriegelung durch Drehen,
(Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen