Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PITgatebox con PITreader Key (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2 NC/1
NA), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador) y PITreader Key,
conexión superior, conector macho M12 de 12 polos y conector hembra
M12 de 4 polos, interface Ethernet, IP65, 5 discos protectores de
color GN, BU, RD, YE y transparente
PITgatebox con PITreader Key (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2 NC/1
NA), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador) y PITreader Key,
conexión inferior, conector macho M12 de 12 polos y
conector hembra M12 de 4 polos, interface Ethernet, IP65, 5 discosprotectores de
color GN, BU, RD, YE y transparente
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia concontacto de señalización (2 NC),
2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), 1 tapón, conector
macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia concontacto de señalización (2 NC),
2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), 1 interruptor de llave (1NA), conector macho M12
12 polos, incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC) y 3 pulsadores
luminosos, conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC), 2
pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), interruptor de llave
(2 NA), conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC), 3 pulsadores
luminosos (1 NC, 2 NA), conector macho M12 12 polos,
incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con 3 pulsadores luminosos (1NC,
3 NA), 1 pulsador no luminoso con botón saliente (rojo),
conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con 4 pulsadores luminosos (1NA por
pulsador), conector macho M12 12 polos, incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC),
2 pulsadores luminosos (2 NA por pulsador), 1 tapón, conector macho M1212 polos,
incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC),
2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), 1 selector (2 NA), conectormacho M12 12 polos,
incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC),
2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), 1 testigo luminoso, conectormacho M12 12 polos,
incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con 3 pulsadores luminosos (1NA por
pulsador), 1 pulsador seta (2 NC), conector macho M12 12 polos,
incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia concontacto de señalización (2 NC),
2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador),
1 pulsador no luminoso (1 NA), conector macho M12 12 polos, incl. set decapuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con 2 pulsadores luminosos (1NA por
pulsador), 1 pulsador seta (2 NC), conector macho M12 12 polos,
incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia (2NC),
1 pulsador azul, 1 testigo luminoso, 1 tapón, conector macho M12 12polos,
incl. set de capuchones de color
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa con parada de emergencia concontacto de señalización (2 NC 1
NA), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), 1 interruptor de llave1x 90°
(1 NA), conector macho M12 de 12 polos, incl. set de capuchones de color
PITgatebox Pulsador tipo seta negro con contacto de señalización,desbloqueo
por giro, (recambio). Diámetro de montaje: 22,3 mm
PITgatebox Pulsador tipo seta negro, desbloqueo por giro,
(recambio). Diámetro de montaje: 22,3 mm
PITgatebox Tapón, IP65, (recambio), diámetro de montaje: 22,3 mm
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande