text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
5 Produkte gefunden
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
Erweiterungsmodul für den IndustrialPI 4, 14 digitale Eingänge, 14 digitale Ausgänge, max. Strom je Ausgang: 500 mA (Hig ...

Auf Anfrage
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
Erweiterungsmodul für den IndustrialPI 4, 16 digitale Eingänge

Auf Anfrage
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
Erweiterungsmodul für den IndustrialPI 4, 16 digitale Ausgänge, max. Strom je Ausgang: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA ( ...

Auf Anfrage
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
Erweiterungsmodul für den IndustrialPI 4, 6 Eingangskanäle, 2 Ausgangskanäle für Strom, Spannung, RTDs, Ausgangsspannung ...

Auf Anfrage
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Erweiterungsmodul für den Industrial PI 4, 4 Relaisausgänge (N/O), max. ohmsche Last: 5 A bei 250 V AC/5 A bei 30 V DC, ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen