text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
10 Produkte gefunden
PIT MHR5 holder for 5 contact blocks
400340
GTIN: 4046548043648
PITestop, Halter zur Aufnahme von 5 Kontaktblöcken.

Auf Anfrage
PIT es box 72 x 72 x 61 mm
400200
GTIN: 4046548003819
PITestop, Aufbaugehäuse IP65, Schutzklasse II, Kabeleinführung 2x M16.

Auf Anfrage
PIT MHR3 holder for 3 contact blocks
400330
GTIN: 4046548043631
PITestop, Halter zur Aufnahme von 3 Kontaktblöcken.

Auf Anfrage
PIT es backplate language
400335
GTIN: 4046548071191
PITestop, Unterlegscheibe mit Not-Halt Schriftzug, in den Sprachen englisch, französisch, deutsch, passend für alle Tast ...

Auf Anfrage
PIT es holder3c
400331
GTIN: 4046548071207
PITestop, Halter zur Aufnahme von 3 Kontaktblöcken mit Federkraftklemmen.

Auf Anfrage
PIT es backplate symbol
400334
GTIN: 4046548071160
PITestop, Unterlegscheibe mit Außendruchmesser 75 mm mit Not-Halt, Symbol passend für alle Taster außer PIT es2/PIT es5 ...

Auf Anfrage
PIT es box flex bracket
400220
GTIN: 4046548087406
PITestop, Montagewinkel für PIT es box flex.

Auf Anfrage
PIT es box flex yellow
400203
GTIN: 4046548086652
PITestop, Aufbaugehäuse gelb-schwarz, IP65 für Taster mit 22,3 mm Einbaudurchmesser, inklusive Montageplatte, flexible T ...

Auf Anfrage
PIT es box flex grey
400204
GTIN: 4046548086645
PITestop, Aufbaugehäuse hellgrau, IP65 für Taster mit 22,3 mm Einbaudurchmesser, inklusive Montageplatte, Kabeleinführun ...

Auf Anfrage
PIT es wrench
400222
GTIN: 4046548087413
PITestop, Montageschlüssel für PIT es Taster.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen