Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PITgatebox met PITreader Key (knoppenunit), behuizing met noodstop (2NC/1
NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Key,
aansluiting boven, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol.
connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de
kleuren GN, BU, RD, YE en transparant
Op aanvraag
PITgatebox met PITreader Key (knoppenunit), behuizing met noodstop (2NC/1
NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Key,
aansluiting onder, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol.
connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de
kleuren GN, BU, RD, YE en transparant
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC),
2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 blindstop, 12-pol. M12-
connector (male), incl. set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC),
2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 sleutelschakelaar (1 NO), 12-
pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC) en 3 verlichte
drukknoppen, 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 2 verlichte
drukknoppen (elk 1 NO), sleutelschakelaar (2 NO), 12-pol. M12-
connector (male), incl. set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 3 verlichte
drukknoppen (1 NC, 2 NO), 12-pol. M12-connector (male), incl.
set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met 3 verlichte drukknoppen (1 NC,
3 NO), 1 niet-verlichte drukknop met uitstekende afdekking (rood),
12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met 4 verlichte drukknoppen (elk 1
NO), 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 2 verlichte
drukknoppen (elk 2 NO), 1 blindstop, 12-pol. M12-connector (male), incl.
set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 2 verlichte
drukknoppen (elk 1 NO), 1 keuzeschakelaar (2 NO), 12-pol. M12-connector(male),
incl. set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 2 verlichte
drukknoppen (elk 1 NO), 1 signaallamp, 12-pol. M12-connector (male),incl.
set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met 3 verlichte drukknoppen (elk 1
NO), 1 Pilz-drukknop (2 NC), 12-pol. M12-connector (male), incl.
set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC),
2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 niet-verlichte drukknop
(1 NO), 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met 2 verlichte drukknoppen (elk 1
NO), 1 Pilz-drukknop (2 NC), 12-pol. M12-connector (male), incl.
set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 1 drukknop
blauw, 1 signaallamp, 1 blindstop, 12-pol. M12-connector (male), incl.
set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC,1
NO), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 sleutelschakelaar 1x 90°
(1 NO), 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen
Op aanvraag
PITgatebox blindstop, IP65, (reserveonderdeel), inbouwdiameter: 22,3 mm
Op aanvraag
PITgatebox paddenstoeldrukknop zwart met meldcontact, ontgrendeling doorte
draaien, (reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm
Op aanvraag
PITgatebox paddenstoeldrukknop zwart, ontgrendeling door te draaien,
(reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.