text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
41 個の商品が見つかりました
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITreader Key付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(N/C×2、 N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreader Key付きハウジング、 上部接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM12、 4ピンメスコネクタ、Ethernetインタフェース、IP65、カラーキャプ5個 (緑、青、赤、黄、クリア)

価格要問合せ
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
PITreader Key付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(N/C×2、 N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreader Key付きハウジング、 下部接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM12、 4ピンメスコネクタ、Ethernetインタフェース、IP65、カラーキャプ5個 (緑、青、赤、黄、クリア)

価格要問合せ
PIT gb CLLE y
G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止ボタン(N/C信号接点×2)と 照光式押しボタン2個(N/O×各1)を備えたハウジング、ブラインドプラグ1個、 12ピンM12オスコネクタ、カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb BLLE y
G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止ボタン(N/C信号接点×2)と 照光式押しボタン2個(N/O×各1)を備えたハウジング、キースイッチ1個(N/O×1)、 12ピンM12オスコネクタ、カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb LLLE
G1000001
GTIN: 4046548088922
PITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止ボタン(N/C×2)と 照光式押しボタン3個を備えたハウジング、12ピンM12オスコネクタ、カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb KLLE
G1000004
GTIN: 4046548088953
PITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止ボタン(N/C×2)と 照光式押しボタン2個(N/O×各1)とキースイッチ(N/O×2)を備えたハウジング、 12ピンM12オスコネクタ、カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb LLTE
G1000028
GTIN: 4046548097795
PITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止ボタン(N/C×2)と 照光式押しボタン3個(N/C×1、N/O×2)を備えたハウジング、12ピンM12オスコネクタ、 カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb LLUL
G1000027
GTIN: 4046548097788
PITgatebox(押しボタンユニット)、照光式押しボタン3個(N/C×1、 N/O×3)、凸型ブランキングプレート(赤)付き非照光式押しボタン1個を備えたハウジング、 12ピンM12オスコネクタ、カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb LLLL
G1000026
GTIN: 4046548097771
PITgatebox(押しボタンユニット)、照光式押しボタン4個 (N/O×各1)を備えたハウジング、12ピンM12オスコネクタ、カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb CSSE
G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止ボタン(N/C×2)と照光式 押しボタン2個(各N/O×2)を備えたハウジング、ブラインドプラグ1個、12ピンM12オスコネクタ、 カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb WLLE
G1000032
GTIN: 4046548097924
PITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止ボタン(N/C×2)、照光式 押しボタン2個(N/O×各1)、選択スイッチ1個(N/O×2)を備えたハウジング、12ピンM12オスコネクタ、 カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb CLLP y
G1000031
GTIN: 4046548097917
PITgatebox(押しボタンユニット)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、 キノコ型押しボタン1個(N/C×2)を備えたハウジング、12ピンM12オスコネクタ、 カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb LLME
G1000034
GTIN: 4046548097948
PITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止ボタン(N/C×2)、照光式 押しボタン2個(N/O×各1)、表示ランプ1個を備えたハウジング、12ピンM12オスコネクタ、 カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb LLLP
G1000030
GTIN: 4046548097900
PITgatebox(押しボタンユニット)、照光式押しボタン3個(N/O×各1)、 キノコ型押しボタン1個(N/C×2)を備えたハウジング、12ピンM12オスコネクタ、 カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb DLLE y
G1000033
GTIN: 4046548097931
PITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止ボタン(N/C信号接点×2)、 照光式押しボタン2個(N/O×各1)、非照光式押しボタン1個 (N/O×1)を備えたハウジング、12ピンM12オスコネクタ、カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PITgb VMCE
G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止ボタン(N/C×2)、 青色の押しボタン1個、表示ランプ1個、ブラインドプラグ1個を備えたハウジング、12ピンM12オスコネクタ、 カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb ALLE y
G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox(押しボタンユニット)、信号接点を有する非常停止ボタン(N/C接点2点、N/O接点1点)、 照光式押しボタン2個(N/O接点1個あたり)、90°キースイッチ1個(N/O接点1点)を備えた ハウジング、12ピンM12オスコネクタ、カラーキャップセット付属

価格要問合せ
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
GTIN: 4046548098129
PITgatebox信号コンタクト付き押しボタン (黒)、 ターンリセット、(スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
GTIN: 4046548098112
PITgatebox 押しボタン(黒)、ターンリセット、 (スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3 mm

価格要問合せ
PIT gb blind cover
G1000010
GTIN: 4046548089639
PITgateboxブラインドプラグ、IP65、(スペアパーツ)、取り付け穴: 22.3mm

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください