Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"G1000002","name":"PIT gb CLLE y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Abbildung ähnlich
PIT gb CLLE y
Artikelnummer: G1000002
PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit
Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC/ 1
NO) und 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), Anschluss 12-pol. M12
... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC/ 1 NO) und 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
Selbstüberwacht | nein |
Leuchtmittel | LED |
Leuchtfarbe | weiß |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 12 |
Min. Kontaktstrom | 1 |
Not-Halt
Anzahl Öffner Not-Halt | 2 |
Anzahl Meldekontakte Not-Halt | 1 |
Entriegelungsart Not-Halt | Drehentriegelung |
Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Not-Halt | Ag |
Kontaktmat. Meldek. Not-Halt | Au |
Drucktaster
Anzahl Drucktaster | 2 |
Anzahl Schließer Drucktaster | 2 |
Schaltverm. Drucktast. n. Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Drucktaster | Ag |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-20
60 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
UL Schutzart (Type) | type 1 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Anschlussart | M12, 12pol. male |
Gehäusematerial | Zn |
Abmessung h | 293 |
Abmessung b | 40 |
Abmessung t | 40 |
Nettogewicht | 800 |
Bruttogewicht | 1200 |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548088939 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371228 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001028 |
Volumen | 0 |
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
Optionales Zubehör
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Start,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol ON,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol
Unlocking, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Locking,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Request,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Reset,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Locking,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
Obligatorisches Zubehör
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
Alternative
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit
Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC)
und 3 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), Anschluss 12-pol. M12
Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie
transparent
Passend dazu
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Sicherheitszuhaltung PSENmlock, codiert, mit Sicherheitsschalter und
Betätiger, mit Zuhaltung, mit Power Reset, 8-pol. M12-Stiftstecker, 0,23
m Kabel, Einzelschaltung
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Sicherheitszuhaltung PSENmlock, codiert, mit Sicherheitsschalter und
Betätiger, mit Zuhaltung, mit Power Reset, 12-pol. M12-Stiftstecker,
0,23 m Kabel, Reihenschaltung
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Sicherheitszuhaltung PSENslock, codiert, mit elektromagnetischer
Zuhaltung, mit Sicherheitsschalter und Betätiger (Standard), Zuhaltung
für den Prozessschutz, Zuhaltekraft 500 N, 8-pol. M12-Stiftstecker,
Reihenschaltung
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Sicherheitszuhaltung PSENslock, codiert, mit elektromagnetischer
Zuhaltung, mit Sicherheitsschalter und Betätiger (Standard), Zuhaltung
für den Prozessschutz, Zuhaltekraft 1000 N, 8-pol. M12-Stiftstecker,
Reihenschaltung