Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"G1000021","name":"PIT gb RLLE y down ETH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Abbildung ähnlich
PIT gb RLLE y down ETH
Artikelnummer: G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox mit PITreader Key (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC/1
NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und PITreader Key,
Anschluss unten, M12, 12-pol. Stiftstecker und M12, 4-pol.
Buchsenstecker, Ethernet-Schnittstelle, IP65, 5 Farbscheiben in den
Farben GN, BU, RD, YE und transparent
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PITgatebox mit PITreader Key (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC/1 NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und PITreader Key, Anschluss unten, M12, 12-pol. Stiftstecker und M12, 4-pol. Buchsenstecker, Ethernet-Schnittstelle, IP65, 5 Farbscheiben in den Farben GN, BU, RD, YE und transparent
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA UL/cUL FCC IC EAC |
| Selbstüberwacht | nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchtfarbe | weiß |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Art des Netzteils für U1 | SELV/PELV |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 3.5 W |
| Min. Kontaktstrom | 1 mA |
Not-Halt
| Anzahl Öffner Not-Halt | 2 |
| Anzahl Meldekontakte Not-Halt | 1 |
| Entriegelungsart Not-Halt | Drehentriegelung |
| Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial Not-Halt | Au |
Drucktaster
| Anzahl Drucktaster | 2 |
| Anzahl Schließer Drucktaster | 2 |
| Schaltverm. Drucktast. n. Norm | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial Drucktaster | Ag |
PITreader
| Sensorprinzip PITreader | Transponder |
| Energieversorgung des TAG | passiv (batterielos) |
| Betriebsfrequenz PITreader | 13,24 - 13,88 MHz |
| Galvan. Trennung HL-Ausgänge | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Signalpegel am Eingang bei 1 | 15 - 30 V DC |
| Galvan. Trennung Eingang | nein |
Ethernet-Schnittstelle
| Ethernet IP Adr. Werkseinstell | 192.168.0.12 |
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethernet Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s |
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -20 °C |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMV nach Norm .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
| UL Schutzart (Type) | type 1 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Anschlussart | M12, 12pol. male |
| Gehäusematerial | Zn |
| Anschlussklemme | M12 |
| Abmessung h | 320 mm |
| Abmessung b | 40 mm |
| Abmessung t | 40 mm |
| Nettogewicht | 920 g |
| Bruttogewicht | 1320 g |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371216 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096927 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
SafetyNET p Cable
380000
Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe
Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, D-codiert,
Schneidklemmenanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt,
Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig),
Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Start,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol ON,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol
Unlocking, Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Locking,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Request,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Reset,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Locking,
Verpackungsinhalt = 10 Stück
Obligatorisches Zubehör
PITreader key ye g
402260
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigungen frei konfigurierbar
Farbe: gelb
Material: Kunststoff
PITreader key ye 1
402261
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigung für Betriebsart 1
Farbe: gelb
Material: Kunststoff
PITreader key ye 2
402262
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigung für Betriebsart 1 und 2
Farbe: gelb
Material: Kunststoff
PITreader key ye 3
402263
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2 und 3
Farbe: gelb
Material: Kunststoff
PITreader key ye 4
402264
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3 und 4
Farbe: gelb
Material: Kunststoff
PITreader key ye 5
402265
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5
Farbe: gelb
Material: Kunststoff
PITreader key ye 5 service
402269
Transponder-Schlüssel für Authentifizierungssystem PITreader,
Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5 (Service)
Farbe: gelb
Material: Kunststoff
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-codiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Netzwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, Schwarz, 4-polig, Stecker gerade M12
(IP67), D-kodiert, auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 1 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Netzwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, Schwarz, 4-polig, Stecker gerade M12
(IP67), D-kodiert, auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Netzwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, Schwarz, 4-polig, Stecker gerade M12
(IP67), D-kodiert, auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 20 m