text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 41 produktów
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox z kluczem PITreader Key (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2 NZ/1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) i kluczem PITreader Key, połączenie od góry, M12, 12-pinowe złącze męskie i M12, 4-pinowe złącze żeńskie, interfejs Ethernet, IP65, 5 kolorowych osłon: zielona, niebieska, czerwona, żółta i przezroczysta

Na zamówienie
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox z kluczem PITreader Key (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2 NZ/1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) i kluczem PITreader Key, połączenie od dołu, M12, 12-pinowe złącze męskie i M12, 4-pinowe złącze żeńskie, interfejs Ethernet, IP65, 5 kolorowych osłon: zielony,niebieska, czerwona, żółta i przezroczysta

Na zamówienie
PIT gb CLLE y
G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC), 2 podświetlanymi przyciskami (na każdy 1 NO), 1 zaślepką, 12-pinowymzłączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Na zamówienie
PIT gb BLLE y
G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC), 2 podświetlanymi przyciskami (na każdy 1 NO), 1 przełącznikiemkluczykowym (1 NO), 12- pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Na zamówienie
PIT gb LLLE
G1000001
GTIN: 4046548088922
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC) i 3podświetlanymi przyciskami, 12-pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowyminakładkami

Na zamówienie
PIT gb KLLE
G1000004
GTIN: 4046548088953
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC), 2podświetlanymi przyciskami (na każdy 1 NO), przełącznikiem kluczykowym (2 NO),12-pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Na zamówienie
PIT gb LLTE
G1000028
GTIN: 4046548097795
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC), 3podświetlanymi przyciskami (1 NC, 2 NO), 12-pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Na zamówienie
PIT gb LLUL
G1000027
GTIN: 4046548097788
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z 3 podświetlanymi przyciskami (1NC, 3 NO), 1 niepodświetlanym przyciskiem z wystającą płytką zaślepiającą(czerwoną), 12-pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Na zamówienie
PIT gb LLLL
G1000026
GTIN: 4046548097771
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z 4 podświetlanymi przyciskami(na każdy 1 NO), 12-pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Na zamówienie
PIT gb CSSE
G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC), 2podświetlanymi przyciskami (na każde 2 NO), 1 zaślepką, 12-pinowym złączem męskim M12,w zestawie z kolorowymi nakładkami

Na zamówienie
PIT gb WLLE
G1000032
GTIN: 4046548097924
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC), 2podświetlanymi przyciskami (na każdy 1 NO), 1 przełącznikiem wyboru (2 NO), 12-pinowymzłączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Na zamówienie
PIT gb LLME
G1000034
GTIN: 4046548097948
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC), 2podświetlanymi przyciskami (na każdy 1 NO), 1 lampką sygnalizacyjną, 12-pinowym złączemmęskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Na zamówienie
PIT gb LLLP
G1000030
GTIN: 4046548097900
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z 3 podświetlanymi przyciskami(na każdy 1 NO), 1 przyciskiem grzybkowym (2 NC) 12-pinowym złączem męskim M12, wzestawie z kolorowymi nakładkami

Na zamówienie
PIT gb DLLE y
G1000033
GTIN: 4046548097931
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC), 2 podświetlanymi przyciskami (na każdy 1 NO), 1 niepodświetlanymprzyciskiem (1 NO), 12-pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowyminakładkami

Na zamówienie
PIT gb CLLP y
G1000031
GTIN: 4046548097917
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z 2 podświetlanymi przyciskami(na każdy 1 NO), 1 przyciskiem grzybkowym (2 NC) 12-pinowym złączem męskim M12, wzestawie z kolorowymi nakładkami

Na zamówienie
PITgb VMCE
G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC), 1niebieskim przyciskiem, 1 lampką sygnalizacyjną, 1 zaślepką, 12-pinowym złączemmęskim M12, w zestawie z kolorowymi nasadkami

Na zamówienie
PIT gb ALLE y
G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP ze stykiemsygnałowym (2 NC, 1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (na każdy 1 NO), 1przełącznikiem kluczykowym 1x 90° (1 NO), 12-pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Na zamówienie
PIT gb blind cover
G1000010
GTIN: 4046548089639
Zaślepki modułu PITgatebox, IP65 (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm

Na zamówienie
PIT gb color cover wh s1
G1000013
GTIN: 4046548094480
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona uruchomienia wg IEC, zestaw 10 sztuk

Na zamówienie
PIT gb color cover bl s6
G1000018
GTIN: 4046548094534
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona zerowania wg IEC, zestaw 10 sztuk

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie