Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1
NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Key,
tilslutning foroven, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol.
hunstik, Ethernet-interface, IP65, 5 farveplader i
farverne GN, BU, RD, YE samt transparent
Kr.3,884.00
PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1
NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Key,
tilslutning forneden, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol.
hunstik, Ethernet-interface, IP65, 5 farveplader i
farverne GN, BU, RD, YE samt transparent
Kr.3,884.00
PITgatebox (knapenhed), hus med nødstop med meldekontakt (2 NC),
2 belyste trykknapper (hver 1 NO), 1 nøgleafbryder (1 NO), 12-
pol. M12-hanstik, inkl. farvekappesæt
Kr.1,654.00
PITgatebox (knapenhed), hus med nødstop, (2 NC) og 3 belyste
trykknapper, 12-pol. M12-hanstik, inkl. farvekappesæt
Kr.1,452.00
PITgatebox (knapenhed), hus med nødstop (2 NC), 2 belyste
trykknapper (hver 1 NO), nøgleafbryder (2 NO), 12-pol. M12-
hanstik, inkl. farvekappesæt
Kr.1,654.00
PITgatebox (knapenhed), hus med nødstop, (2 NC), 3 belyste
trykknapper, (1 NC, 2 NO), 12-pol. M12-hanstik, inkl.
farvekappesæt
Kr.1,452.00
PITgatebox (knapenhed), hus med 3 belyste trykknapper (1 NC,
3 NO), 1 ikke-belyst trykknap med fremstående afskærmning (rød),
12-pol. M12-hanstik, inkl. farvekappesæt
Kr.1,257.00
PITgatebox (knapenhed), hus med 4 belyste trykknapper (hver 1
NO), 12-pol. M12-hanstik, inkl. farvekappesæt
Kr.1,265.00
PITgatebox (knapenhed), hus med nødstop (2 NC), 2 belyste
trykknapper (hver 2 NO), 1 blindprop, 12-pol. M12-hanstik, inkl.
farvekappesæt
t
Kr.1,354.00
PITgatebox (knapenhed), hus med nødstop (2 NC), 2 belyste
trykknapper (hver 1 NO), 1 omskifter (2 NO), 12-pol. M12-hanstik,
inkl. farvekappesæt
Kr.1,557.00
PITgatebox (knapenhed), hus med nødstop (2 NC), 2 belyste
trykknapper (hver 1 NO), 1 lysindikator, 12-pol. M12-hanstik, inkl.
farvekappesæt
Kr.1,452.00
PITgatebox (knapenhed), hus med 3 belyste trykknapper (hver 1
NO), 1 Pilz-trykknap (2 NC), 12-pol. M12-hanstik, inkl.
farvekappesæt
Kr.1,452.00
PITgatebox (knapenhed), hus med nødstop med meldekontakt (2 NC),
2 belyste trykknapper (hver 1 NO), 1 ikke-belyst trykknap
(1 NO), 12-pol. M12-hanstik, inkl. farvekappesæt
Kr.1,459.00
PITgatebox (knapenhed), hus med 2 belyste trykknapper (hver 1
NO), 1 Pilz-trykknap (2 NC), 12-pol. M12-hanstik, inkl.
farvekappesæt
Kr.1,354.00
PITgatebox (knapenhed), hus med nødstop med meldekontakt (2 NC),
2 belyste trykknapper (hver 1 NO), 1 blindprop, 12-pol. M12-
hanstik, inkl. farvekappesæt
Kr.1,354.00
PITgatebox (knapenhed), hus med nødstop med meldekontakt (2 NC, 1
NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO), 1 nøgleafbryder 1x 90°
(1 NO), 12-pol. M12-hanstik, inkl. farvekappesæt
Kr.1,654.00
PITgatebox (knapenhed), hus med nødstop (2 NC), 1 trykknap
blå, 1 lysindikator, 1 blindprop, 12-pol. M12-hanstik, inkl.
farvekappesæt
Kr.1,538.00
PIT gb es2
Produkt under udfasning
PITgatebox-nødstopknap, med meldekontakt, oplåsning ved at dreje ,
(reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.196.00
PITgatebox-nøgleafbryder 1x40°, momentafbryder, (reservedel).
Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.322.00
PITgatebox-trykknap, med belysning, momentafbryder, (reservedel).
Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.91.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.