• 3
47 Produkte gefunden
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge, Widerstandsthermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt ...

Auf Anfrage
PSSu E S PD-D
312197
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Spannungsverteilung, 4 Ausgänge Peripherie Supply 24 V DC 1,5 A, kurzschlussfest, überl ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 Spannungsbereiche 0/4 - 20 mA, einpolig, masse ...

Auf Anfrage
PSSu E S ABS SSI-T
314480
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Zähler, 1 Eingang, Absolutwertgeber SSI-Encoder, Differenzsignal RS422, Auflösung 32 Bi ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2AO U-T
314460
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 konfigurierbare Spannungsbereiche, -10/0 - 10 ...

Auf Anfrage
PSSu E S 4AO U-T
314465
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge, Spannungsbereich 0 - 10 V, einpolig, massebezoge ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2AI U-T
314440
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge, 3 konfigurierbare Spannungsbereiche, 0 - 10 V, e ...

Auf Anfrage
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Zähler, 1 Eingang, Absolutwertgeber SSI-Encoder, Differenzsignal RS422, Auflösung 32 Bi ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 Spannungsbereiche 0/4 - 20 mA, einpolig, masse ...

Auf Anfrage
PSSu E S INC
312485
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Zähler, 2 Betriebsarten, konfigurierbar, 1 Eingang, Inkrementalgeber, Differenzsignal R ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 konfigurierbare Spannungsbereiche, -10/0 - 10 ...

Auf Anfrage
PSSu E S 4AO U
312465
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge, Spannungsbereich 0 - 10 V, einpolig, massebezoge ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2DO 2-D
312411
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, ...

Auf Anfrage
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest ...

Auf Anfrage
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 4 Eingänge, Spannungsbereich 0 - 10 V, einpolig, massebezoge ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge, 3 konfigurierbare Spannungsbereiche, 0 - 10 V, e ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge, 2 konfigurierbare Strombereiche, 0/4 - 20 mA, ei ...

Auf Anfrage
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest ...

Auf Anfrage
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Eingänge.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen