Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Mit dem RevPi Con M-Bus VHP kann der RevPi Connect mit 169 MHz Wireless
M-Bus ausgestattet werden. Das Erweiterungsmodul ...
Auf Anfrage
Mit dem RevPi Con CAN kann der RevPi Connect mit CAN-Bus ausgestattet
werden. Das Modul besitzt einen obenliegenden 4-po ...
Auf Anfrage
Mit dem RevPi Con M-Bus kann der RevPi Connect mit 868 MHz Wireless M-
Bus ausgestattet werden. Das Erweiterungsmodul be ...
Auf Anfrage
Digitales Erweiterungsmodul DIO für das Basismodul RevPi Core / RevPi
Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 ...
Auf Anfrage
Modulares Gateway PROFINET IRT, Kommunikationsmodul für das Basismodul
RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei ...
Auf Anfrage
Modulares Gateway EtherCAT, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi
Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unt ...
Auf Anfrage
Modulares Gateway Ethernet/IP, Kommunikationsmodul für das Basismodul
RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei ...
Auf Anfrage
Digitales Erweiterungsmodul DO für das Basismodul RevPi Core / RevPi
Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x ...
Auf Anfrage
Analoges Erweiterungsmodul AIO für das Basismodul RevPi Core / RevPi
Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x ...
Auf Anfrage
Modulares Gateway PROFIBUS, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi
Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unt ...
Auf Anfrage
Digitales Erweiterungsmodul DI für das Basismodul RevPi Core / RevPi
Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x ...
Auf Anfrage
Steckbrücke für ConBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi
Module. Nur passend für RevPi Connect in Verbindung ...
Auf Anfrage
Steckbrücke für PiBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi
Module. Universell passend für alle Revolution Pi Ba ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen