text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
28 Ürün bulundu
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, elektronik modül, standart, voltaj dağıtımı, 4 çıkışlı çevre birimi beslemesi 24 V DC 1,5 A, kısa devre koruması, aşırı yükkoruması, genişletilmiş arıza teşhisi verileri.

istek üzerine
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 yapılandırılabilir voltaj aralığı, 0/4 - 20 mA, tek kutuplu,topraklama referanslı, çözünürlük 12 Bit.

istek üzerine
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 yapılandırılabilir voltaj aralığı, -10/0 - 10 V, tek kutuplu, topraklama referanslı, çözünürlük 12 Bit.

istek üzerine
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, voltaj aralığı 0 - 10 V, tek kutuplu, topraklama referanslı, çözünürlük12 Bit.

istek üzerine
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre koruması, aşırı yükkoruması, genişletilmiş arıza teşhisi verileri.

istek üzerine
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 4 giriş, voltaj aralığı 0 - 10 V, tek kutuplu, topraklama referanslı, çözünürlük12 Bit.

istek üzerine
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre koruması, aşırı yükkoruması.

istek üzerine
PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, elektronik modül, standart, analog giriş ve çıkışlar, 2 giriş, 3 yapılandırılabilir voltaj aralığı, 0 - 10 V, tek kutuplu, topraklamareferanslı, - 10/0 - 10 V, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 12 Bit.

istek üzerine
PSSu E S 2AI I se
312450
GTIN: 4046548027136
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş, 2 yapılandırılabilir akım aralığı 0/4 - 20 mA, tek kutuplu, topraklamareferanslı çözünürlük 12 Bit.

istek üzerine
PSSu E S 4DO 0.5
312405
GTIN: 4046548018530
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı, aşırıyük korumalı.

istek üzerine
PSSu E S 4DI
312400
GTIN: 4046548018547
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 giriş.

istek üzerine
PSSu E S 2DOR 10
312510
GTIN: 4046548052589
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, röle kontakları, 10 A, N/O, potansiyelsiz.

istek üzerine
PSSu E S 2AI TC
312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş, R, S, B, J, T, E, K, N harf kodlu termo elemanlar, -30 - 30 mV, -60 - 60mV, -120 - 120 mV aralıklarında voltaj, entegre Pt1000 ile özel temel modüller aracılığıyla referans sıcaklık.

istek üzerine
PSSu E S 2DOR 2
312511
GTIN: 4046548056419
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, röle kontakları, 2 A, N/O, potansiyelsiz.

istek üzerine
PSSu E S 2AI RTD
312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş, dirençli termometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, direnç 0 - 4000 Ohm.

istek üzerine
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, voltaj aralığı 0 - 10 V, tek kutuplu, topraklama referanslı, çözünürlük12 Bit, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 giriş, , artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, elektronik modül, standart, analog girişler ve çıkışlar, 2 giriş, 2 yapılandırılabilir akım aralığı 0/4 - 20 mA, tek kutuplu, topraklamareferanslı çözünürlük 12 Bit, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 4 çıkış, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı, aşırıyük korumalı, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
PSSu E S 2DO 2-T
314410
GTIN: 4046548049220
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 2 çıkış, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı, aşırı yükkorumalı, artan çevresel gereklilikler için.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin