text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
28 produtos encontrados
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, módulo eletrônico, standard, distribuição de tensão, 4 saídas do suprimento periférico 24 V CC 1,5 A, à prova de curto-circuito, àprova de sobrecarga, dados de diagnóstico ampliados.

A pedido
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2saídas, 2 faixas de tensão 0/4 - 20 mA, unipolar, relacionado à massa, resolução12 Bits.

A pedido
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas analógicas, 2saídas, 2 faixas de tensão configuráveis, -10/0 a 10 V, unipolar, relacionado à massa, resolução de 12 Bits.

A pedido
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 4saídas, faixa de tensão 0 - 10 V, unipolar, relacionado à massa, resolução 12Bits.

A pedido
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, 2 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteçãode sobrecarga.

A pedido
PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, 3 faixas de tensão configuráveis, 0 a 10 V, unipolar, relacionado àmassa, - 10/0 a 10 V, bipolar, entrada diferencial, resolução de 12 Bits.

A pedido
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à provade sobrecarga, dados de diagnóstico ampliados.

A pedido
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 4entradas, faixa de tensão 0 - 10 V, unipolar, relacionado à massa, resolução 12Bits.

A pedido
PSSu E S 2AI I se
312450
GTIN: 4046548027136
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, 2 faixas de corrente configuráveis, 0/4 a 20 mA, unipolar, relacionado àmassa, resolução de 12 Bits.

A pedido
PSSu E S 4DO 0.5
312405
GTIN: 4046548018530
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteçãode sobrecarga.

A pedido
PSSu E S 4DI
312400
GTIN: 4046548018547
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas digitais, 4entradas.

A pedido
PSSu E S 2DOR 10
312510
GTIN: 4046548052589
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, contatos de relé, 10 A, normalmente aberto, sem potencial.

A pedido
PSSu E S 2AI TC
312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, termoelemento com as letras R, S, B, J, T, E, K, N, tensão com faixas -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, temperatura dereferência via módulo básico especial com Pt1000 integrado.

A pedido
PSSu E S 2DOR 2
312511
GTIN: 4046548056419
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, contatos de relé, 2 A, normalmente aberto, sem potencial.

A pedido
PSSu E S 2AI RTD
312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, termorresistência, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, resistência 0 - 4000 Ohm.

A pedido
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 4saídas, faixa de tensão 0 - 10 V, unipolar, relacionado à massa, resolução 12Bits, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 4entradas, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, 2 faixas de corrente configuráveis, 0/4 - 20 mA, unipolar, relacionado àmassa, resolução 12 Bits, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à provade sobrecarga, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E S 2DO 2-T
314410
GTIN: 4046548049220
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, 2 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à prova desobrecarga, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
  • 1(current)
  • 2

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.