Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"314490","name":"PSSu E S 2AI RTD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Abbildung ähnlich
PSSu E S 2AI RTD-T
Artikelnummer: 314490
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge,
Widerstandsthermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, Widerstand 0 - 4000 Ohm, für erhöhte Umweltanforderun... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge, Widerstandsthermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Widerstand 0 - 4000 Ohm, für erhöhte Umweltanforderungen.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Analoge Eingänge
Anzahl Analogeingänge | 2 |
Art Analogeingänge | Widerstandsthermometer |
Signalbereich Analog-Eing. |
Pt100
Widerstand Ni1000 Pt200 Ni100 Pt500 Pt1000 Ni120 |
Norm Platin-Sensoren | DIN EN 60751 |
Analog-Eing. Signaltyp 1 | Pt100 |
Analog-Eing. Signalbereich 1 | -200 - 850 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 2 | Pt200 |
Analog-Eing. Signalbereich 2 | -200 - 850 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 3 | Pt500 |
Analog-Eing. Signalbereich 3 | -200 - 850 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 4 | Pt1000 |
Analog-Eing. Signalbereich 4 | -200 - 850 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 5 | Ni100 |
Analog-Eing. Signalbereich 5 | -60 - 250 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 6 | Ni120 |
Analog-Eing. Signalbereich 6 | -60 - 250 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 7 | Ni1000 |
Analog-Eing. Signalbereich 7 | -60 - 250 °C |
Analog-Eing. Signaltyp 8 | Widerstand |
Analog-Eing. Signalbereich 8 | 0 - 4000 Ohm |
Art des Eingangsfilters | digitaler Filter |
Dämpfung des Eingangsfilters 1 | 90 dB (60 Hz) |
Wandlungsmethode Analog-Eing. | Delta Sigma |
Potenzialtrennung Analog-Ein./ | ja |
Eingänge
Potenzialtrennung Eingänge | ja |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -40 - 70 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | kurzzeitig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Beschleun. Schock nach Norm 2 | 25g |
Luft- und Kriechstrecken nach |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Codierung | PA |
Abmessung h | 76 mm |
Abmessung b | 12.6 mm |
Abmessung t | 60.2 mm |
Nettogewicht | 34 g |
Bruttogewicht | 49 g |
Name Kodierelement | G |
Farbe Kodierelement | dunkelgrau |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548052619 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001596 |
Volumen | 0.049 |
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
Obligatorisches Zubehör
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.