Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"314460","name":"PSSu E S 2AO U-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Abbildung ähnlich
PSSu E S 2AO U-T
Artikelnummer: 314460
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge,
2 konfigurierbare Spannungsbereiche, -10/0 - 10 V, einpolig,
massebezogen, Auflösung 12 Bit, für erhöhte Umweltanforderungen.
D... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 konfigurierbare Spannungsbereiche, -10/0 - 10 V, einpolig, massebezogen, Auflösung 12 Bit, für erhöhte Umweltanforderungen. Das Produkt wurde abgekündigt. Ersatz / Alternative: 314465
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zulässige Lasten |
ohmsch
kapazitiv |
Analoge Ausgänge
Anzahl Analogausgänge | 2 |
Art Analogausgänge | Spannung |
Signalbereich Analog-Ausg. | -10 .. 10 V |
Auflösung Analogausgänge | 12 Bit |
Potenzialtrennung Ausgänge | ja |
Potenzialtrennung Analog-Aus./ | ja |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -40 - 70 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | kurzzeitig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Breitbandrauschen nach | EN 60068-2-64 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60664-1 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Codierung | PA |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 76 mm |
Abmessung b | 12.6 mm |
Abmessung t | 60.2 mm |
Nettogewicht | 36 g |
Bruttogewicht | 45 g |
Name Kodierelement | E |
Farbe Kodierelement | dunkelgrau |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
EAN-Code | 4046548049268 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001596 |
Volumen | 0.049 |
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
Obligatorisches Zubehör
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4
Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4
Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.