text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
29개 제품이 발견됨
PSSu E S 2AI I se
312450
GTIN: 4046548027136
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력, 2x 구성 가능 전류 범위 0/4 - 20mA, 싱글 폴, 접지 레퍼런스 해상도 12Bit.

요청
PSSu E S 4DO 0.5
312405
GTIN: 4046548018530
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지.

요청
PSSu E S 4DI
312400
GTIN: 4046548018547
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 입력.

요청
PSSu E S 2DOR 10
312510
GTIN: 4046548052589
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 릴레이 접점, 10 A, N/O, 무 전위.

요청
PSSu E S 2AI TC
312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력, 문자 코드 R, S, B, J, T, E, K, N의 열전대, 전압 범위 -30 ~ 30 mV, -60 ~ 60 mV, -120 ~ 120 mV 내장 Pt1000을 이용한 특수 베이스 모듈을 통한 기준 온도

요청
PSSu E S 2DOR 2
312511
GTIN: 4046548056419
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 릴레이 접점, 2 A, N/O, 무 전위.

요청
PSSu E S 2AI RTD
312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력, 저항 온도계, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, 저항 0 ~ 4000 Ohm.

요청
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 4x 출력, 전압 범위 0 ~ 10 V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 입력, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력, 2x 구성 가능 전류 범위 0/4 ~ 20 mA, 싱글 폴, 접지 레퍼런스 해상도 12 Bit, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, 전자 모듈, 규격, 전압 분배, 4x 출력 주변장치 전원 24 V DC 1.5 A, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 확장된 진단 데이터.

요청
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 출력, 2x 구성 가능 전압 범위, 0/4 ~ 20 mA, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12 Bit.

요청
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 출력, 2x 구성 가능 전압 범위, -10/0 - 10V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit.

요청
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 4x 출력, 전압 범위 0 ~ 10 V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit.

요청
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지, 확장된 진단 데이터.

요청
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 4x 입력, 전압 범위 0 ~ 10 V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit.

요청
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 2 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지.

요청
PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력, 3 구성 가능 전압 범위, 0 - 10V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, - 10/0 - 10V, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12Bit.

요청
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E S 2DO 2-T
314410
GTIN: 4046548049220
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 2 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 높아진 환경 요건 충족.

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택