text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
28 produits trouvés
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, module électronique, standard, distribution de la tension,4 sorties alimentation des périphéries 24 V DC 1,5 A, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, données de diagnostic étendues.

€43.13
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 sorties, 2 plages de tensions 0/4 - 20 mA, unipolaires, référencement par rapportà la masse, résolution 12 bits.

€207.32
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 sorties, 2 plages de tensions configurables, -10/0 - 10 V, unipolaires, référencement par rapport à la masse, résolution 12 bits.

€207.32
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,4 sorties, plage de tensions 0 - 10 V, unipolaires, référencement par rapport à lamasse, résolution 12 bits.

€264.60
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, données de diagnostic étendues.

€52.64
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,4 entrées, plage de tensions 0 - 10 V, unipolaires, référencement par rapport à lamasse, résolution 12 bits.

€250.03
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge.

€54.77
PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, 3 plages de tensions configurables, 0 - 10 V, unipolaires, référencementpar rapport à la masse, - 10/0 - 10 V, bipolaires, entrées différentielles, résolution 12 bits.

€195.67
PSSu E S 2AI I se
312450
GTIN: 4046548027136
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, 2 plages de courants configurables, 0/4 - 20 mA, unipolaires,référencement par rapport à la masse, résolution 12 bits.

€195.67
PSSu E S 4DO 0.5
312405
GTIN: 4046548018530
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge.

€46.82
PSSu E S 4DI
312400
GTIN: 4046548018547
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 entrées.

€39.43
PSSu E S 2DOR 10
312510
GTIN: 4046548052589
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties, contacts relais, 10 A, contacts à fermeture, libres de potentiel.

€117.49
PSSu E S 2AI TC
312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, thermocouples avec lettres d’identification R, S, B, J, T, E, K, N,tension avec domaines -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, température deréférence via embase spéciale à l’aide d’un Pt1000 intégré.

€198.31
PSSu E S 2DOR 2
312511
GTIN: 4046548056419
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties, contacts relais, 2 A, contacts à fermeture, libres de potentiel.

€113.79
PSSu E S 2AI RTD
312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, thermomètre à résistance, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, résistance 0 à 4 000 ohms.

€198.31
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,4 sorties, plage de tensions 0 - 10 V, unipolaires, référencement par rapport à lamasse, résolution 12 bits, pour des exigences environnementales élevées.

€357.19
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 entrées, pour des exigences environnementales élevées.

€54.51
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, 2 plages de courants configurables, 0/4 - 20 mA, unipolaires,référencement par rapport à la masse, résolution 12 bits, pour des exigences environnementales élevées.

€264.60
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, pour des exigences environnementales élevées.

€63.23
PSSu E S 2DO 2-T
314410
GTIN: 4046548049220
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, pour des exigences environnementales élevées.

€75.02
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue