text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
Znaleziono 29 produktów
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, rozprowadzenie napięcia, 4wyjścia zasilanie peryferyjne 24 VDC 1,5 A, odporne na zwarcia, odporne naprzeciążenie, rozszerzone dane diagnostyczne.

Na zamówienie
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wyjścia, 2 konfigurowalne zakresy napięcia, 0/4-20 mA, jednobiegunowe, rozdzielczość 12 bitów.

Na zamówienie
PSSu E S 2AO U
312460
GTIN: 4046548018516
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wyjścia, 2 konfigurowalne zakresy napięcia, -10/0 - 10 V, jednobiegunowe, względem ziemi, rozdzielczość 12 bitów.

Na zamówienie
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 4wyjścia zakres napięcia 0-10 V, jednobiegunowe, względem ziemi, rozdzielczość 12bitów.

Na zamówienie
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia, rozszerzone dane diagnostyczne.

Na zamówienie
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 4wejścia, zakres napięcia 0-10 V, jednobiegunowe, względem ziemi, rozdzielczość 12bitów.

Na zamówienie
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia, 2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia.

Na zamówienie
PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wejścia, 3 konfigurowalne zakresy napięcia, 0 - 10 V, jednobiegunowe, względemziemi, - 10/0 - 10 V, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 12 bitów.

Na zamówienie
PSSu E S 2AI I se
312450
GTIN: 4046548027136
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wejścia, 2 konfigurowalne zakresy prądowe 0/4 - 20 mA, jednobiegunowe, względemziemi rozdzielczość 12 bitów.

Na zamówienie
PSSu E S 4DO 0.5
312405
GTIN: 4046548018530
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia.

Na zamówienie
PSSu E S 4DI
312400
GTIN: 4046548018547
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia cyfrowe, 4wejścia.

Na zamówienie
PSSu E S 2DOR 10
312510
GTIN: 4046548052589
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia, styki przekaźnika, 10 A, N/O, bezpotencjałowe.

Na zamówienie
PSSu E S 2AI TC
312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wejścia, termopary o kodach R, S, B, J, T, E, K, N, zakresy napięć -30-30 mV, -60-60 mV, -120-120 mV, temperatura odniesienia za pomocą specjalnych modułów bazowych wykorzystujących zintegrowanyPt1000.

Na zamówienie
PSSu E S 2DOR 2
312511
GTIN: 4046548056419
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia, styki przekaźnika, 2 A, N/O, bezpotencjałowe.

Na zamówienie
PSSu E S 2AI RTD
312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, analogowe wejścia i wyjścia, 2wejścia, termometr rezystancyjny, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,Pt1000, rezystancja 0-4000 Ohm.

Na zamówienie
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 4wyjścia, zakres napięcia 0-10 V, jednobiegunowe, rozdzielczość 12 bitów, do pracy w trudnych warunkach.

Na zamówienie
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4 wejścia, do pracy w trudnych warunkach.

Na zamówienie
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wejścia, 2 konfigurowalne zakresy prądowe 0/4-20 mA, jednobiegunowe, rozdzielczość 12 bitów, do pracy w trudnych warunkach.

Na zamówienie
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia, do pracy w trudnych warunkach.

Na zamówienie
PSSu E S 2DO 2-T
314410
GTIN: 4046548049220
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia, 2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia, do pracy w trudnych warunkach.

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie